- 제품 그룹
- UHF (860...960 MHz)
- 작동 주파수
- 860…960 MHz
- 치수
- 27 x 97 mm
- 사용자 메모리 유형
- EEPROM
- 사용자 메모리, 기록용
- 512 Bit
- EPC 메모리, 기록용
- 128 Bit
- TID 메모리, 판독용
- 96 Bit
- 안테나 유형
- 다이폴
- 설치
- 비금속(프리 존)
- 보관 온도
- -40...85 °C
- 주변 온도
- -40...85 °C
- 하우징 재질
- 종이
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710