- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - 제품 그룹
- UHF (860...960 MHz)
- 작동 주파수
- 865…868 MHz
- 무선 허용
- 유럽
- 치수
- Ø 30 x 98 mm
- 안테나 유형
- Planar
- 편극
- 원형
- 조절 가능한 출력
- -9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
- 연결
- M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404)
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC LPS Class 2
- 주변 온도
- 0...70 °C
- 보호 등급
-
IP68
보호등급 IP69K - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
cULus
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710