- 홈 형상
- 변수
- 치수
- 25.5 x 3 x 4.5 mm
- 기능 원리
- 자기장 센서
- 연결
- M8x1-플러그, 3핀
- 케이블
- PUR, 0.3 m
- 어플리케이션
- 쇼트스트로크 실린더에 특히 적합하도록 최적화된 응답 경로
- 고정
- 고정 브래킷 BMF 303-HW*
- 하우징 재질
- LCP
- 스위칭 출력
- PNP 상시 개방 접점 (NO)
- 스위칭 주파수
- 30000 Hz
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -25...85 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916