- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 현재 합계 US, 센서
- 4.0 A
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 9.0 A
- 디지털 출력
- 16x PNP
- 인터페이스
- IO-Link 1.0
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 치수
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- 주변 온도
- -5...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 하우징 재질
- 아연, 다이 캐스팅
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306