- 기능 원리
- 활성 스플리터
- 치수
- 30 x 76.5 x 110 mm
- 고정
- 톱햇 레일 조립
- 하우징 재질
- 스틸, 코팅 처리됨
- 인터페이스
- 이더넷 TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
- 작동 전압, Ub
- 12...48 VDC
- 슬롯 연결부
- 5x RJ45-소켓, 8-폴
- 주변 온도
- -10...60 °C
- 보호 등급
- IP30
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-08
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-08
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-08
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-08
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-08
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-08
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-08
- ETIM 4.0
- EC000734
- ETIM 5.0
- EC000734
- ETIM 6.0
- EC000734
- ETIM 7.0
- EC000734
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306