- 버전
- 범용 케이블, I/O 인터페이스
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩
- 센서 연결부
- 개방된 배선 단부 편조선
- 케이블 길이 L
- 3 m
- 디지털 입력
- 8x PNP, 유형 3
- 디지털 출력
- 8x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- 하우징 재질
- PA
- 치수
- 43.3 x 16.3 x 88.3 mm
- 주변 온도
- -5...55 °C
- 보호 등급
- IP54, 연결되지 않은 케이블 끝까지
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 3.2 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 1 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 1 bytes
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306