추천 액세서리
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴
- 작동 전력 디스플레이
- 녹색 LED (2x)
- 스위칭 기능 표시
- LED 황색 (16x)
- 신호 유형
- PNP
- 연결 (COM 1)
- 나사/플러그인 단자
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 최대 출력 전류
- 4 A
- 최대 총 전류
- 8 A (2x 피드용); 8 A (1x 피드용)
- 주변 온도
- -25...80 °C
- 보호 등급
- IP67
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-23-02-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-19
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-08
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306