제품 설명
발루프의 고정식 Ident 센서는 바코드, 2D 코드 및 DMC 코드를 정확하고 안정적으로 판독합니다. 시스템에 영구적으로 설치되며 간단한 작동 덕분에 진행 중인 생산 중에 특히 빠르고 안정적으로 코드를 기록할 수 있습니다.
표준화된 자동화 및 IT 인터페이스는 판독된 정보가 PLC 또는 IT 시스템으로 전달되도록 합니다. 또한 일부 변형에는 IO-Link 인터페이스가 있으며 진동 또는 코드 품질과 같은 추가 상태 모니터링 정보를 제공합니다. 대체로: 광학 식별 분야의 고유한 만능 제품입니다.
- 어플리케이션
-
Code analysis
Code reading - 바코드
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D 코드
-
Aztec 코드
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec 코드
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR 코드
Micro QR 코드
PDF 417
QR 코드 - 이미지 해상도
- 1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
- 범위
- 50...600 mm
- 시야
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 광원 유형
- LED
- 투광부 조명
-
LED white
LED infrared - 인터페이스
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 하우징 재질
- 알루미늄, 다이 캐스팅, 도장됨
- 치수
- 56 x 56 x 59 mm
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Operating Hours Counter
Signal Quality Monitoring
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 4.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 9.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 9.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701