제품 설명
발루프의 고정식 Ident 센서는 바코드, 2D 코드 및 DMC 코드를 정확하고 안정적으로 판독합니다. 시스템에 영구적으로 설치되며 간단한 작동 덕분에 진행 중인 생산 중에 특히 빠르고 안정적으로 코드를 기록할 수 있습니다.
표준화된 자동화 및 IT 인터페이스는 판독된 정보가 PLC 또는 IT 시스템으로 전달되도록 합니다. 또한 일부 변형에는 IO-Link 인터페이스가 있으며 진동 또는 코드 품질과 같은 추가 상태 모니터링 정보를 제공합니다. 대체로: 광학 식별 분야의 고유한 만능 제품입니다.
- 어플리케이션
- Code Identification
- 바코드
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D 코드
-
Aztec 코드
China Sensible 코드
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR 코드
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR 코드 - 이미지 해상도
- 0.4 MP (752 x 480 픽셀)
- 범위
- 50...300 mm
- 투광부 조명
- LED red
- 인터페이스
- USB
- 하우징 재질
- ABS, 검은색, -
- 치수
- 41.1 x 24 x 33 mm
- 보호 등급
- IP65
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
-
데이터 시트
-
처분
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 4.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 9.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 9.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701