- 센서 타입 버전
- CMOS 1/3" monochrome global shutter
- 이미지 해상도
- 1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
- 어플리케이션
-
Check on attendance
Brightness tool
BLOB - 범위
- 50...600 mm
- 시야
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- 초점 거리
- 9.6 mm
- 조명 광원 유형
-
LED white
LED red - 하우징 재질
- 알루미늄, 다이 캐스팅, 도장됨
- 치수
- 56 x 56 x 59 mm
- 스위칭 출력
- 푸시-풀 NV;푸시-풀 Overall result;푸시-풀 external illumination Configurable by software
- 인터페이스
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 연결 1
- M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
- 연결 2
- M12x1-소켓, 8-폴, X-코딩
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 주변 온도
- 0...55 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - 보호 등급
- IP67
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 4.1
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 9.0
- 27-31-02-03
- ECLASS 9.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718