- 주변 온도
- -10...50 °C
- 필터
- IR corrected
- 초점 거리
- 25 mm
- Back focal length
- 12 mm
- 조리개
- 1.4
- Distortion
- -0.3 %
- 최소 물체 거리(MOD)
- 300 mm
- 수평 화각
- 20.1 °
- 수직 화각
- 15.1 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- 이미지 해상도
- 5 MP
- 고정
- 스크류 드라이빙
- 렌즈 연결부
- C-마운트
- 치수
- Ø 34 x 47 mm
- 보호 등급
- IP20
- 무게
- 110 g
- 추가 텍스트
- 시야각에 해당되는 센서 크기: 2/3"
기술 문서
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.