- 주변 온도
- -10...50 °C
- 초점 거리
- 75 mm
- Back focal length
- 14.5 mm
- 조리개
- 1.8
- Distortion
- -0.2 %
- 최소 물체 거리(MOD)
- 1000 mm
- 수평 화각
- 9.7 °
- 수직 화각
- 7.3 °
- Max. Sensor size
- 1"
- 이미지 해상도
- 4 MP
- 고정
- 스크류 드라이빙
- 렌즈 연결부
- C-마운트
- 치수
- Ø 49 x 63.4 mm
- 보호 등급
- IP20
- 무게
- 195 g
- 추가 텍스트
- 시야각에 해당되는 센서 크기: 2/3"
기술 문서
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.