- 필터
- IR 컷 필터
- 초점 거리
- 4 mm
- 조리개
- 1.8
- 최소 물체 거리(MOD)
- 200 mm
- 수평 화각
- 86.0 °
- 수직 화각
- 63.0 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- 이미지 해상도
- 5 MP
- 렌즈 연결부
- S-마운트
- 치수
- Ø 14 x 17.44 mm
- 무게
- 7 g
- 추가 텍스트
- 시야각에 해당되는 센서 크기: 1/2.5"
기술 문서
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.