자기장 센서 - 실린더 스위치
가능:
25 버전
T-슬롯, C-슬롯 또는 장착 브래킷이 있는 가변형용
자기장 센서는 주로 실린더와 그리퍼의 피스톤 위치를 모니터링하는 데 사용됩니다. 이 센서는 액추에이터 벽을 통해 피스톤에 내장된 자석의 자기장을 인식합니다.
발루프의 자기장 센서는 비접촉식으로 위치를 감지하기 때문에 접촉부 침식이나 튀는 현상이 없고, 스위칭 포인트만 깨끗하게 유지되어 신뢰성이 높고 마모가 없습니다. 빠른 이동 속도에서도 피스톤 위치를 정확하게 감지합니다.
아직 적합한 제품을 찾지 못하셨나요? 발루프의 자기장 센서 제품군을 방문해 보세요:
유효성
25 버전
주문 코드 | 가격 | 어플리케이션 | 치수 | 인터페이스 | 연결 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
63219 KRW | T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR | |
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
98956 KRW | 쇼트스트로크 실린더에 특히 적합하도록 최적화된 응답 경로 | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR | |
BMF001KBMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5 |
92352 KRW | 쇼트스트로크 실린더에 특히 적합하도록 최적화된 응답 경로 | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.50 m, PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
99853 KRW | 쇼트스트로크 실린더에 특히 적합하도록 최적화된 응답 경로 | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.50 m, PUR | |
BMF001PBMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
124787 KRW | 방사형 자화 솔레노이드(Schunk) | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR | |
BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
153010 KRW | 쇼트스트로크 실린더에 특히 적합하도록 최적화된 응답 경로 | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4핀, 0.30 m, PUR | |
BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
82277 KRW | 초소형 액추에이터 | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.50 m, PUR | |
BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
88283 KRW | 초소형 액추에이터 | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR | |
BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
89050 KRW | 초소형 액추에이터 | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.50 m, PUR | |
BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
113971 KRW | 쇼트스트로크 실린더에 특히 적합하도록 최적화된 응답 경로 | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.