로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

정전식 센서 - 물체 감지

가능:

6 버전

안정적인 물체 감지 및 주입 레벨 감지

발루프의 정전용량 센서는 다양한 커넥터와 케이블 타입을 통해 다양한 디자인으로 제공됩니다. 스위칭 또는 아날로그 출력 또는 IO-Link 인터페이스로 제공됩니다. 특히 경제적인 버전도 제공됩니다.

아직 적합한 제품을 찾지 못하셨나요? 정전식 센서 제품 그룹을 방문하세요:

유효성

6 버전

주문 코드 가격 치수 연결 인터페이스 범위 하우징 재질
확정

BCS006Z

BCS M12TTG1-PSM80G-ET02
212914 KRW 지름 12 x 53 mm 케이블, 2.00 m, PTFE PNP 정상 열림 (NO) 1...8 mm PTFE

BCS009J

BCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E
212914 KRW 지름 12 x 63 mm 케이블, 2.00 m, PTFE PNP 정상 열림 (NO) 1...6 mm PTFE

BCS00AU

BCS M12TTG1-PSM40C-ET02
201357 KRW 지름 12 x 50 mm 케이블, 2.00 m, PUR PNP 정상 열림 (NO) 1...4 mm PTFE

BCS00PU

BCS M12BBI1-PSC40D-EP02
102999 KRW 지름 12 x 61 mm 케이블, 2.00 m, PUR PNP 정상 열림 (NO) 1...4 mm PBT

BCS00R0

BCS M12BBG1-PSC80H-EP02
102999 KRW 지름 12 x 61 mm 케이블, 2.00 m, PUR PNP 정상 열림 (NO) 1...8 mm PBT

BCS00R4

BCS M12B4I1-PSC40D-EP02
139802 KRW 지름 12 x 61 mm 케이블, 2.00 m, PUR PNP 정상 열림 (NO) 1...4 mm 스테인리스 스틸 (1.4305)