RFID 시스템을 위한 엔트리 레벨 구성기
발루프의 엔트리 레벨 컨피규레이터를 사용하면 RFID 기술에 대한 심층적인 지식이 없어도 개별 솔루션을 구성할 수 있습니다. 애플리케이션의 감지 범위, 원하는 주파수, 통신 인터페이스 및 기타 속성에 대한 다양한 질문에 답하면 고객의 니즈에 맞는 포트폴리오를 선택할 수 있습니다. 이러한 방식으로 요구 사항에 정확하게 맞는 RFID 시스템을 쉽게 만들 수 있습니다. 구성기에 나열된 질문을 따르기만 하면 됩니다.
데이터 캐리어를 장착할 때는 장착 상황과 바로 근처의 금속 표면이 중요한 역할을 합니다. 원하는 읽기/쓰기 거리를 달성하려면 데이터 캐리어를 금속 환경에서 강철(B)로부터 일정 거리를 두고 정의된 자유 영역(A) 내에 장착해야 합니다.
자유 영역은 정의된 읽기/쓰기 거리를 달성하기 위해 데이터 캐리어가 금속 환경에 장착되는 측면 거리를 지정합니다.
최적의 기능을 위해서는 자유 영역 외에도 데이터 캐리어와 강철 표면 사이의 거리를 고려해야 합니다.
리더/라이터와 RFID 태그 사이의 거리를 의미합니다.
Min []
Max []
읽기/쓰기 헤드와 데이터 캐리어 사이의 판독 거리입니다.
생산 및 조립 부품의 추적성
- 금속 환경에서도 신뢰할 수 있는 식별
- 공작물에 최적으로 고정하기 위한 나사 등 특수 설계된 데이터 캐리어
- 공작물에 직접 분산된 데이터 저장 장치
간편한 도구 ID 2.0
- 공구 식별을 위한 레트로핏 솔루션
- 요구 사항: 기계의 USB 인터페이스
- 기계 제어에 개입하지 않음
- 다운타임 없이 간편하고 빠른 시운전
교체 가능한 부품 감지
- 다양한 디자인과 장착 컨셉의 견고한 데이터 캐리어
- 필요한 범위와 기존 공간 조건에 따라 다양한 크기의 읽기/쓰기 헤드 제공
- 소형에서 대형 판독 범위
표절 방지
- 다양한 안전 메커니즘(예: 쓰기 또는 암호 보호 기능이 있는 표준화된 ISO 15693 및 제조업체별 식별자가 있는 ISO 14443)
- 좁은 공간을 위한 소형 디자인
최대 1m 물체 크기의 컨베이어 시스템
- 다양한 판독 범위를 위한 다양한 디자인의 RFID 프레임 안테나
- 다양한 구조와 메모리 크기의 고온 데이터 캐리어
- 모든 일반 버스 시스템에 사용할 수 있는 범용 평가 장치 BIS V를 통한 고성능
50cm 범위의 단면 UHF 판독 포인트
- 최대 50센티미터의 범위
- 단락 판독기 BIS U IO-Link와 BNI 마스터 모듈의 조합
- 하나의 프로세스에서 여러 데이터 캐리어 수집
액세스 및 액세스 제어
- 키 포브, 카드 또는 회사 ID에 부착하는 라벨 형태의 데이터 캐리어
- 기계 터미널에 쉽게 연결할 수 있는 표준/PC 인터페이스가 있는 읽기/쓰기 헤드
- 다양한 보안 메커니즘(예: 쓰기 또는 암호 보호 기능이 있는 표준화된 ISO 15693 및 제조업체별 식별자가 있는 ISO 14443)
1m 범위의 터널 애플리케이션
- 최대 1미터의 범위
- 최대 4개의 중형 패시브 안테나와 함께 사용할 수 있는 고성능 평가 유닛 BIS U-61xx
- 한 번의 프로세스로 많은 데이터 캐리어 수집
- 상위 IT 시스템의 중앙 데이터 스토리지
2~3m 범위의 게이트 애플리케이션
- 2~3미터 범위
- 최대 4개의 대형 패시브 안테나와 함께 사용할 수 있는 고성능 평가 유닛 BIS U-61xx
- 한 번의 프로세스로 많은 데이터 캐리어 수집
- 상위 IT 시스템의 중앙 데이터 스토리지
무인 운송 차량
- 지면에 배치하기 위한 평평하고 큰 데이터 캐리어
- 이동 중 동적 데이터 전송을 위한 긴 판독 범위와 빠른 전송 속도
1m 범위의 단면 UHF 판독 포인트
- 최대 1미터의 범위
- 다중 주파수 RFID 평가 장치 BIS V와 결합된 단전압 리더기 BIS VU-320
- 한 번의 작업으로 최대 50개의 태그 캡처
최대 100mm 물체 크기의 컨베이어 시스템
- 좁은 공간에 설치하기 위한 다양한 디자인과 크기의 데이터 캐리어
- 유리 또는 PEEK로 제작된 견고하고 미디어에 강한 데이터 캐리어
- 원통형 및 소형 디자인의 읽기/쓰기 헤드
IO-Link를 사용한 RFID 솔루션
- 다양한 판독 범위와 환경 조건을 위한 광범위한 포트폴리오
- 매우 경제적이고 유연한 사용
- IO-Link를 통한 파라미터화 및 진단 옵션
주파수에 따라 작동 범위가 결정되므로 주파수가 다르면 작동 범위도 달라집니다. 또한 주파수는 커플링 동작에도 영향을 미칩니다.
최상의 방법으로 도움을 드릴 수 있도록 브라우저 표시줄에서 문의할 URL을 복사한 후 이 링크를 문의에 포함해 주십시오.
귀하의 시스템
최상의 방법으로 도움을 드릴 수 있도록 브라우저 표시줄에서 문의할 URL을 복사한 후 이 링크를 문의에 포함해 주십시오.