- Všetky riešenia Matrix Vision odteraz pod značkou Balluff
- IO-Link – kráľovská cesta
- Smart Automation and Monitoring System SAMS
- Monitorovanie stavu
- Architects of Smart Manufacturing
- Riešenia pre prostredie zvárania
- Snímanie výšky hladiny
- Ochrana proti výbuchom
- Zabezpečenie kvality
- Miniaturizácia
- Drsné výrobné podmienky
Smart Automation and Monitoring System SAMS
Inteligentné senzory na optimalizáciu výroby
Smart Automation and Monitoring System (SAMS) zahŕňa inteligentné snímače a zariadenia, ktoré možno programovať, konfigurovať, a univerzálne použiť pre všetky stroje. Na sklade stačí mať menej snímačov, možno ich použiť pre rôzne stroje, zariadenia a výrobné linky, akonáhle je potrebné snímač vymeniť alebo nanovo pripojiť. SAMS inteligentné snímače je možné použiť bez ohľadu aplikáciu a parametre merania, čo uľahčuje ich intuitívna obsluha.
"Inteligentné produkty, ktoré si zaslúžia svoj názov, nie sú pre nás len marketingový slogan.
Všetky naše SAMS produkty majú funkcie, ktoré priamo integrujú širokú škálu automatizačných úloh do produktu, čo odľahčí riadiace PLC.
Naše senzory dokážu vypočítať priemerné hodnoty alebo vytvoriť logické prepojenia. Okrem všetkých dodatočných spôsobov monitorovania stavu otvárajú nespočetné možnosti riešenia problémov automatizácie, o ktorých sa nikdy neuvažovalo priamo v senzore, a generujú informácie z údajov."
(T. Delfs, produktový manažér)
Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!
Tešíme sa na vašu reakciu.Monitorovanie a optimalizácia procesov
Spoločnosť Balluff vyvinula inteligentný systém automatizácie a monitorovania (SAMS), ktorý umožní monitorovať výrobný proces na všetkých strojoch. Individuálnou konfiguráciou snímačov vytvoríte zdroj informácií, ktorý ponúka ešte viac údajov a možností. Neposkytuje len samotné údaje, ktoré treba ešte vyhodnotiť - SAMS komponenty podporujú vytváranie logických prepojení medzi získanými údajmi zo snímačov a umožňujú tak komplexné vyhodnotenie. Náš automatizačný systém SAMS zaznamenáva zmeny, namerané hodnoty a sprístupňuje ich riadiacemu systému alebo systémom vyššej úrovne na ďalšiu analýzu.
Kompetencia spoločnosti Balluff v oblasti Condition Monitoring je základ systému SAMS
Riešenia inteligentnej automatizácie a monitorovania sú založené na našich skúsenostiach a odborných znalostiach v oblasti Condition Monitoring. Na základe CM údajov možno rýchlo zistiť a lokalizovať poruchy. Vďaka technológii inteligentných snímačov možno informácie vizualizovať prostredníctvom LED farebného zobrazenia priamo na zariadení alebo na grafickom rozhraní, možno využiť aj logické prepojenie signálov. Nové informácie otvárajú nové možnosti vizualizácie v podobe grafiky alebo výstupy vo forme správ.
Máte prehľad o celej výrobe a môžete definovať a sledovať perspektívnu stratégiu údržby v podniku. To vám umožní včas naplánovať výmenu komponentu alebo údržbu a vykonať ju v ideálnom čase.
Scenáre použitia SAMS v priemysle
Inteligentný automatizačný a monitorovací systém SAMS sa dá použiť rôznymi spôsobmi.Výhody inteligentného systému automatizácie a monitorovania
Systém SAMS umožňuje získať viac informácií relevantných pre proces, ktoré vám pomôžu optimalizovať vaše procesy v prevádzke. Niektoré body na vašich strojoch a zariadeniach, ktoré sú už monitorované, môžu poskytovať ďalšie údaje a informácie prostredníctvom jednoduchej výmeny alebo individuálnej konfigurácie. Často má zmysel rozšíriť monitorovanie pomocou inteligentných senzorov na celú výrobnú linku a monitorovať procesy pred a za kritickými bodmi výroby. To vám umožní vytvárať vyhlásenia o prostredí stroja a vonkajších vplyvoch, aby ste mohli vysvetliť poruchy a výpadky stroja a predchádzať im v budúcnosti.
Keďže ide o inteligentné snímače, už nepotrebujete mať na sklade širokú škálu snímačov. V rámci série je možné snímače individuálne naprogramovať a nakonfigurovať tak, aby ste vo vašej spoločnosti potrebovali len jeden typ snímača. Keďže inteligentné snímače majú rovnakú konfiguráciu, aj ich implementácia je jednoduchšia a intuitívnejšia.
Štandardizovaná prevádzková a diagnostická koncepcia spoločnosti Balluff umožňuje parametrizovať a konfigurovať inteligentnú senzorovú technológiu prostredníctvom štandardných dátových profilov. Poškodenie stroja a prestoje vo výrobe spôsobené nesprávnou manipuláciou sa tak môžu znížiť na minimum. Dokonca aj menej vyškolený personál si rýchlo osvojí rutinu pri manipulácii s našimi konzistentne fungujúcimi riešeniami a môže sa cielene vyhýbať chybám.
Prehľad výhod
- Zvýšenie celkovej účinnosti zariadenia (OEE) a s tým spojené úspory nákladov
- Zníženie plánovaných aj neplánovaných odstávok zariadenia
- zníženie skladových zásob vďaka univerzálne použiteľným senzorom, identickej konfigurácii a vyhodnocovaniu
- Jednotný koncept obsluhy a diagnostiky
- Možnosť individuálnej konfigurácie snímačov
- Stále sledovaný zdravotný stav strojov a zariadení (SOH)
- Viac dostupných údajov a možností -> Údržba orientovaná na stav alebo prediktívna údržba prostredníctvom dodatočných informácií
Inteligentné senzory a ich inteligentné funkcie
Inteligentný systém automatizácie a monitorovania (SAMS) ponúka množstvo ďalších funkcií na monitorovanie. Patrí medzi ne funkcia vyhľadávania zariadení pre snímače, počítadlo prevádzkových hodín a pomôcka na nastavenie. Všetky funkcie prispievajú k vytváraniu pridanej hodnoty obohatením našich produktov o ďalšie funkcie a merané hodnoty. Získavanie ďalších informácií z údajov je možné bez väčšieho úsilia. Pomocou IO-Link sa tieto dodatočné údaje môžu jednoducho prenášať do riadiacej jednotky alebo systému vyššej úrovne prostredníctvom existujúcich liniek bez akéhokoľvek ďalšieho hardvérového úsilia.
Inteligentné senzory s univerzálnymi funkciami
Univerzálne inteligentné snímače poskytujú a prepájajú ďalšie informácie.Produktové rady inteligentného systému automatizácie a monitorovania
-
Digitálny indikátor polohy
-
Indukčné štandardné snímače s preferovanými typmi
-
Fotoelektrické snímače s monitorovaním stavu a IO-Link
-
HF čítacie/zapisovacie hlavy (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou
-
Indukčné spojky na prenos signálu IO-Link
-
Sieťové moduly pre Profinet
-
Rozbočovače senzorov/akčných členov IO-Link
-
Čítacie/zapisovacie hlavy UHF s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou (860/960 MHz)
-
Balluff Engineering Tool
-
Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče
-
Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom z kovového profilu
Downloads
-
Smart automation and monitoring system – more efficiency in filling and packaging