Balluff Engineering Tool
Windows 10 (32/64 bit)
|
Ponuka hodnoty: |
Balluff Engineering Tool je riešenie pre rôznych výrobcov na rýchle, bezpečné a efektívne vytváranie, konfiguráciu a prevádzku sietí IO-Link. Používanie nástroja Balluff Engineering Tool tak skracuje čas realizácie výrobného procesu systémov a zabezpečuje vysokú kvalitu počas celého životného cyklu výrobku od prvého momentu. |
|
Prípady použitia: |
Plánovanie a konfigurácia sietí IO-Link (aj offline už vo fáze vývoja systému); vyhľadávanie všetkých zariadení IO-Link v sieti pomocou jediného prístupu do siete; centrálna parametrizácia všetkých zariadení IO-Link v sieti; aktualizácia firmvéru a synchronizácia prihlásení zariadení; ukladanie vytvorených aplikácií a ich parametrov ako zálohy. |
Výzva
Výrobcovia strojov a systémov a ich používatelia sa čoraz častejšie stretávajú s výzvou, že musia nastaviť a efektívne prevádzkovať komplexné siete IO-Link. Rôzni výrobcovia, množstvo snímačov a akčných členov, ako aj povinnosť poskytovať kompletnú dokumentáciu spôsobujú, že uvedenie do prevádzky a údržba sú časovo náročné a náchylné na chyby. Tlak na náklady sa zvyšuje. Ťažkopádne a zdĺhavé výrobné procesy a neplánované odstávky systémov spôsobujú vysoké náklady a často stavajú personál pred komplikované problémy, ktorých riešenie zaberá veľa času.
Riešenie
Balluff Engineering Tool umožňuje centralizovanú konfiguráciu a správu sietí IO-Link nezávisle od výrobcu. Vďaka automatickému vyhľadávaniu zariadení, jednoduchej parametrizácii a nastaveniu portov, funkciám zálohovania a obnovy, ako aj integrovaným možnostiam testovania a dokumentácie znižuje Balluff Engineering Tool zložitosť, šetrí cenný čas pri plánovaní a uvádzaní do prevádzky a minimalizuje riziká výpadkov počas prevádzky. Vďaka tomu je používanie sietí IO-Link nielen efektívnejšie, ale aj bezpečnejšie a transparentnejšie.
Plánovanie
Plánovanie offline topológií
Pokračovanie konfigurácie zariadenia po plánovaní hardvéru
Vytvárať prispôsobené popisy zariadení
Údržba
Diagnostika pripojení, stavov modulov, stavov zariadení a stavov portov/vývodov
Nákup
Objednávanie plánovaných zariadení z BET
Prevádzka
Uloženie nastavení parametrov
Skenovanie siete pre zariadenia IO-Link
Konfigurácia zariadení IO-Link prostredníctvom USB master
Aktualizácia verzií firmvéru
Synchronizácia prihlásení zariadení
Výhody
Bezplatný softvér s pravidelnými aktualizáciami
Používanie hardvéru Balluff je ešte jednoduchšie. Neustále rozširovanie softvérovej podpory zefektívňuje vaše procesy.
Nezávislosť na výrobcovi pre všetky zariadenia IO-Link
Komplexný katalóg zariadení, ktorý možno podľa potreby rozšíriť o ďalšie zariadenia IODD.
Komplexný proces plánovania a uvádzania do prevádzky
Prenos plne offline nakonfigurovanej siete IO-Link do PLC skracuje čas uvedenia do prevádzky.
Skrátenie času na nastavenie počas montáže
Konečná konfigurácia siete IO-Link sa vykonáva len prostredníctvom jedného centralizovaného prístupového bodu k celej sieti. Tým sa výrazne skracuje čas nastavovania počas uvádzania do prevádzky.
Zabezpečenie kvality prostredníctvom testovacích procesov
Automatické porovnanie IO-Link kabeláže s plánovaním rozpozná chyby pripojenia už v počiatočnej fáze.
Optimálne pripravené na servis
Uloženie celej konfigurácie IO-Link ako zálohy, aby bolo možné v prípade servisu čo najrýchlejšie obnoviť prevádzku.
Príklady použitia a riešenia

Plánovanie a konfigurácia sietí IO-Link
Vytvorte si prispôsobenú sieť IO-Link pohodlne na svojom pracovnom stole a potom ju preneste do systému.

Vytvorenie prispôsobených súborov s popisom zariadení
Importujte predtým vytvorené súbory s popisom zariadení (GSD, ESI) priamo do PLC a ušetrite cenný čas pri programovaní.

Vyhľadajte a nakonfigurujte všetky zariadenia IO-Link v sieti
Získajte rýchly prehľad a prístup ku všetkým modulom IO-Link a prevádzkovým zariadeniam v sieti - stačí jedno sieťové pripojenie.

Synchronizujte prihlásenia zariadení
Priraďte individuálne oprávnenia a heslá pre všetky sieťové moduly IO-Link jediným kliknutím.

Aktualizácia firmvéru pre zariadenia IO-Link
Udržujte sieť IO-Link v aktuálnom stave. Inštalujte aktualizácie firmvéru poskytované spoločnosťou Balluff pre všetky alebo vybrané zariadenia IO-Link v sieti rýchlo a jednoducho jedným kliknutím.

Zálohy pre dokumentáciu a servis
Archivujte nastavené parametre v súbore na zdokumentovanie stavu dodávky a na rýchle obnovenie konfigurácie systému v prípade servisu. Vytvorte zoznam zariadení ako súčasť SBOM vášho systému.