Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Opravdu je třeba komplikovat výběr fotoelektrických senzorů?

Jednoduchá cesta k výběru správného snímače

25 Březen 2026 | 08:08 Hodiny

Doba čtení: minuty

Přehodnocení výběru senzorů v dopravníkové technice

V moderních dopravníkových systémech se stále častěji používají fotoelektrické senzory s rozšířenou funkčností. Nabízejí vzdálenou konfiguraci, integrovanou diagnostiku a možnosti digitální komunikace. Tyto funkce sice mohou zjednodušit uvedení do provozu a údržbu, ale zároveň vyvolávají zásadní otázku: jsou nezbytné pro každou aplikaci?

Pro zodpovězení této otázky je užitečné zvážit typický případ použití - detekci kartonů na dopravním pásu.
V tomto případě jsou základní požadavky jednoduché:

  • spolehlivá a stabilní detekce

  • nezávislost na barvě a povrchu objektu

  • Jednoduchá instalace a nastavení

  • rychlá výměna v případě poruchy

To jsou vlastnosti, které klasické diskrétní snímače tradičně dobře splňují.

Pokud jsou další funkce spojeny s náklady

Pokročilé optické senzory nabízejí užitečné funkce, ale jsou s nimi spojeny i kompromisy.
Jejich výměna nebo rekonfigurace často vyžaduje více odborných znalostí než u jednoduchých modelů, kde postačí přepojení a případně nastavení potenciometru.

Náklady se sčítají na několika úrovních:

  • Vyšší cena hardwaru pro snímač

  • Dražší rozhraní PLC, protože digitální nebo sériové komunikační body mohou stát téměř dvakrát tolik než standardní diskrétní vstupy.

  • Dodatečné softwarové úsilí, zejména při integraci diagnostických dat nebo sad parametrů.

U aplikací využívajících stovky nebo tisíce senzorů jsou tyto dodatečné náklady významné.

Zapomenutý parametr: Nadměrné zesílení v reálných podmínkách

Bez ohledu na dodatečné funkce zůstává jeden parametr zásadní: nadměrné zesílení.
Tato optická rezerva kompenzuje znečištění, mechanické tolerance a měnící se provozní podmínky. Specifikační hodnoty 10 až 20 často znějí impozantně, ale vypovídají jen část pravdy.

Nadměrný zisk je třeba brát v úvahu společně s optickým vyrovnáním, protože právě zde se v reálných instalacích často vyskytují problémy.

Jedním z faktorů, který se často přehlíží, je úhlová nesouosost mezi mechanickou osou krytu a skutečnou optickou osou. I malá odchylka může mít v praxi zásadní vliv. Například úhlový posun o 2° posune vyzařovaný světelný bod ve vzdálenosti 1 metr přibližně o 35 mm.

U retroreflexních snímačů je typický postup instalace jednoduchý: technik nastaví polohu snímače nebo reflektoru, dokud se snímač nesepne, a pak se zastaví. Tento postup je běžný a intuitivní, ale skrývá zásadní věc:


Samotný bod sepnutí nezaručuje optimální optické nastavení.

Snímač se značnou osovou nebo úhlovou nesouosostí může při instalaci stále spolehlivě spínat, i když

  • vyzařovaný paprsek již nezasahuje do středu reflektoru a

  • zpětný paprsek již není zarovnán s optikou přijímače.

V tomto případě snímač technicky funguje, ale za zhoršených optických podmínek. Velká část odraženého světla nikdy nedosáhne čočky přijímače a místo toho se ztratí v cloně nebo na optické dráze.

Výsledkem je měřitelné zhoršení nejdůležitějších výkonnostních parametrů:

  • snížený efektivní přebytek zisku

  • snížená spolehlivost spínání, zejména v případě znečištění nebo vibrací

  • větší citlivost na nečistoty a usazeniny

  • větší náchylnost k malým mechanickým posunům

V praxi to znamená, že i snímače vybavené rozsáhlými funkcemi mohou podávat podprůměrný výkon jen proto, že optická dráha není optimálně seřízena, přestože technik vidí spínací signál a předpokládá, že je vše nastaveno správně.

Vyvážení skutečných potřeb a funkčního přetížení

Složité senzory mohou mít své opodstatnění, ale pouze v případě, že je aplikace skutečně využívá.
Diagnostické funkce mohou být užitečné v systémech, kde je dostupnost stroje kritická nebo kde je detekce poruch a prediktivní údržba součástí provozní strategie.

Pro mnoho standardních úloh detekce objektů v logistice, dopravníkových systémech nebo automatizovaných skladovacích systémech jsou však priority jiné.
To, co přináší největší užitek, je často

  • robustní optické parametry

  • vysoký nadměrný zisk

  • jednoduché nastavení a údržba

  • konzistentní detekční výkon

Z těchto vlastností těží zejména systémy, které se spoléhají na velký počet senzorů, protože menší složitost znamená nižší celkové náklady na vlastnictví a menší provozní závislost na specializovaném personálu.

Závěr

Výběr správného fotoelektrického snímače vyžaduje diferenciaci, nikoliv komplikace.

  • Pro většinu standardních detekčních úloh:
    Jednoduché diskrétní senzory se silným optickým výkonem jsou často nejefektivnějším a nejekonomičtějším řešením.

  • Pro některé kritické aplikace nebo aplikace důležité z hlediska dostupnosti:
    Senzory s diagnostickými a komunikačními schopnostmi se mohou vyplatit, pokud se jejich přidané náklady a složitost projeví v měřitelných provozních výhodách.

Jinými slovy, začněte se základními optickými principy a poté vyhodnoťte, zda další funkce skutečně přispívají k výkonu, spolehlivosti nebo efektivitě systému.

Klíčová slova

  • BOS Entry Line

Líbil se vám tento příspěvek?

0

Sdílet tento příspěvek

Komentář:

Kontaktní formulář

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Balluff CZ s.r.o.

Na kontaktní formulář