Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Flexibilně rozšiřitelný a modulární systém zpracování obrazu

Jednoduchá škálovatelnost díky chytrým funkcím

Jednoduchá škálovatelnost díky chytrým funkcím

Odvětví průmyslu:Kontrola kvality v automobilové výroběZákazník:Quality Automation GmbH

Společnost Quality Automation GmbH působí v oblasti automatizace výroby a výroby od svého založení v roce 2000 a zajišťuje efektivitu a bezpečnost výroby po celém světě v souladu s nejvyššími standardy kvality. Mezi zákazníky společnosti Quality Automation GmbH patří společnosti z oblasti zdravotnictví, spotřebního průmyslu a automobilového průmyslu.


Situace

Od dodavatelů, zejména ve velkých průmyslových odvětvích, jako je automobilový průmysl, se očekává, že budou poskytovat doloženou stoprocentní kvalitu, a to až příliš často ve spojení s vysokým tlakem na cenu. Toho lze ve většině případů dosáhnout pouze pomocí automatizační techniky ve spojení s průmyslovým zpracováním obrazu.

Výzva

Jeden ze zákazníků společnosti Quality Automation, který ve svém závodě vyrábí různé typy vozidel, hledal systém, který by dokázal kontrolovat různá kritéria při výrobě automobilů podle jednotlivých typů. Dříve tato kritéria kontrolovali operátoři linky a v hodnocení existovaly rozdíly v závislosti na směně. I na konci směny bylo pro operátory vyčerpávající udržovat úroveň. Aby se snížila pracovní zátěž operátorů při kontrole kritérií, musí automatizovaný systém nejprve načíst čárový kód, aby určil typ vozidla. Poté by měl provádět kontroly přítomnosti specifické pro daný typ, měření a rozpoznávání vzorů. Měly by být zodpovězeny následující otázky: Jsou přítomny všechny šrouby a plomby? Jsou kabely opatřeny správnou barvou? Jsou zástrčkové spoje správně zapojeny? Jaká je poloha konkrétní příruby vzhledem ke zbytku vozidla? Jaké je vyrovnání jednotlivých namontovaných součástí? Je namontována správná součást? Samé různorodé požadavky a otázky, které vyžadují zvýšené přizpůsobení.

Řešení

Díky dvěma systémům zpracování obrazu dosáhl zákazník trvale vysoké úrovně zajištění kvality. Data shromážděná systémy zpracování obrazu a snímky vad jsou uloženy v hlavním systému. Tím je zajištěna úplná dokumentace kontrolovaných kritérií a vady lze analyzovat ještě dlouho poté, co vozidlo opustí linku. Díky rozšiřitelnosti systému zpracování obrazu může zákazník později rozšířit zajištění kvality i na další oblasti. Rozšíření není omezeno počtem použitých průmyslových kamer. Modulární systém průmyslových kamer Balluff umožňuje Quality Automation až 80 000 různých kombinací průmyslových kamer díky velkému množství různých senzorů, filtrů, držáků objektivů, rozhraní, typů krytů a tříd ochrany. To znamená, že pro každou možnou aplikaci je k dispozici ta správná průmyslová kamera.

Jak to funguje?

První systém pro detekci přítomnosti má šest průmyslových kamer, zatímco druhý systém pro měření a rozpoznávání vzorů je vybaven devíti kamerami. Každá průmyslová kamera snímá jeden kontrolovaný prvek. Oba systémy pro zpracování obrazu dostávají informace z nadřazeného systému o tom, který typ vozidla má být kontrolován.

V souladu s tím jsou do systémů zpracování obrazu zasílány také potřebné mezní hodnoty. Systémy zpracování obrazu kontrolují prvky a výsledky se zobrazují prostřednictvím monitorovacího monitoru na kontrolních místech.

Obsluha systému má pak možnost zjištěné problémy odstranit a nechat je znovu zkontrolovat systémy zpracování obrazu.


Výhody

Jaké jsou nejdůležitější vlastnosti vaší aplikace?

  • FGPA (Field Programmable Gate Array)
  • 64 MB obrazové paměti
  • Připojení kompatibilní s průmyslem
  • Chytrá funkce: SmartFrameRecall
  • Chytrá funkce: Šířka pásma


Produkty

Společnost Quality Automation sází u svých modulárních systémů pro zpracování obrazu na řadu Gigabit Ethernet.BVS CA-GX0 - průmyslové PoEkterý je ideálně vybaven pro použití v náročných podmínkách díky šroubovatelným průmyslovým přípojkám a má požadované inteligentní funkce s FPGA a obrazovou pamětí.

Doporučení

Kombinace obrazové paměti a inteligentních funkcí, jako je omezení šířky pásma nebo SmartFrameRecall, zajišťuje spolehlivý provoz několika průmyslových kamer v jednom systému bez ztráty obrazu.