Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Řešení s podporou umělé inteligence pro uvolňování farmaceutických přípravků

Automatické uvolňování linky ve farmaceutické výrobě

Řešení s podporou umělé inteligence pro uvolňování farmaceutických přípravků

Průmysl:Farmaceutické výrobkyZákazník:Demonstrátor technologie

Společnosti Balluff, Synaptics, 42 Technology (42T) a Arcturus Networks se jako lídři v oboru strojového vidění, umělé inteligence a softwaru spojily, aby vyvinuly a demonstrovaly přístup k automatizovanému uvolňování linek ve farmaceutické výrobě s využitím umělé inteligence.

Situace

Kontroly uvolňování linek jsou ve farmaceutické výrobě kriticky důležité, aby se zajistilo, že všechny materiály, výrobky, etikety a záznamy z předchozí šarže byly před zahájením další šarže zcela odstraněny. Tento proces zahrnuje několik manuálních kontrol, které často trvají až hodinu mezi jednotlivými šaržemi, což významně ovlivňuje efektivitu výroby, zejména s přechodem průmyslu na personalizovanou medicínu a menší velikosti šarží. Odborníci z oboru odhadují, že automatizované uvolňování linek ušetří až 85 % času ve srovnání se současnými manuálními kontrolami.

Výzva

Čtyři partneři spojili své technologické znalosti a zkušenosti s aplikacemi, aby vyvinuli nákladově efektivnější, flexibilnější a škálovatelnější alternativu ke stávajícím automatizovaným technologiím poháněným umělou inteligencí. Většina specializovaných systémů pro automatizaci procesů uvolňování linek je pro široké použití příliš drahá kvůli vysokým hardwarovým nákladům, složité integraci a rozsáhlým požadavkům na školení na výrobních linkách.

Řešení

Společnost 42T vyvinula a postavila technologický demonstrátor, který tento nový systém poháněný umělou inteligencí předvádí v akci. Nový přístup založený na AI kombinuje vysoce výkonný systém sběru obrazu Balluff s modely hlubokého učení společnosti Arcturus a procesorem Synaptics AstraTM SL1680 edge AI. Tato nová platforma poháněná AI tento požadavek eliminuje tím, že využívá hluboké učení jako samostatnou metodu pro neustálé zlepšování modelů. Vzniká tak plně automatizovaný proces, v němž se datové sady průběžně vyvíjejí v reálném čase.

Jak to funguje?

Vestavěná inteligence systému kompenzuje proměnné, jako jsou stíny a měnící se světelné podmínky, zatímco jeho jedinečná schopnost samoučení neustále zlepšuje přesnost a spolehlivost během provozu v reálném čase, čímž dále zvyšuje efektivitu výroby pro výrobce léčiv.

Systém využívá pevné kamery v klíčových bodech pro monitorování a je dostatečně flexibilní, aby bylo možné integrovat kamery s možností náklonu a panorámování pro snímání různých výrobních oblastí v závislosti na aplikaci.


Vaše výhody

Jaké jsou klíčové vlastnosti vaší aplikace?

  • FGPA (Field Programmable Gate Array)
  • 256 MB obrazové paměti
  • Inteligentní funkce: brzda šířky pásma
  • Snadná integrace díky komplexní sadě SDK

Produkty

Demonstrátor využívá kameru BVS CA-SF2 USB3 Vision, která nabízí vysoké rozlišení a snímkovou frekvenci a inteligentní funkce založené na kameře, které výrazně snižují zátěž hostitelského systému.