Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Spolehlivé upínání a méně prostojů díky ultrazvukovým senzorům

DMG Mori sází na inovativní senzorovou technologii od společnosti Balluff pro inteligentní upínací zařízení pro obrábění obrobků

DMG Mori sází na inovativní senzorovou technologii od společnosti Balluff pro inteligentní upínací zařízení pro obrábění obrobků

Průmysl:Strojírenství / obráběcí strojeZákazník:DMG MORI Pfronten GmbH

Společnost DMG Mori, přední výrobce obráběcích strojů, vyrábí ve svém závodě v Pfrontenu v Německu více než 50 typů strojů pro různá průmyslová odvětví, včetně automobilového a leteckého průmyslu. Aby společnost vyhověla rostoucím požadavkům a složitosti součástí, spoléhá na ultrazvukový senzor pro hydraulické válce s krátkým zdvihem od společnosti Balluff, který umožňuje bezpečné a bezkolizní obrábění a zvyšuje kvalitu součástí. Partnerství se společností Balluff podporuje DMG Mori ve vývoji inovativních a efektivních výrobních řešení a zajišťuje konkurenční výhodu.

Situace

Společnost DMG Mori je výrobcem vysoce přesných obráběcích strojů a má zastoupení ve 44 zemích. Společnost DMG MORI spojuje čtyři pilíře pro efektivní a udržitelnou výrobu budoucnosti v rámci koncepce Machining Transformation (MX): integraci procesů, automatizaci, digitální transformaci (DX) a ekologickou transformaci (GX). V závodě Pfronten se vyrábějí frézovací a frézovací soustružnická centra pro komplexní obrábění obrobků. Sortiment výrobků sahá od univerzální řady monoBLOCK až po stroje XXL pro součásti o hmotnosti až 150 tun. DMG Mori nabízí svým zákazníkům také řešení na klíč s inovativními koncepcemi obrábění a upínání. Zákazníci pocházejí z nejrůznějších odvětví, jako je lisování, strojírenství, automobilový průmysl, zdravotnictví, energetika, zakázková výroba, polovodiče a letecký průmysl.

Výzva

Měnící se požadavky trhu a stále složitější komponenty vyžadují neustálý další vývoj produktů a technologií společnosti DMG Mori. Obzvláště integrace procesů nabízí obrovský potenciál pro efektivní výrobu. Výzvou je vývoj strojů, které nejen pracují efektivně a přesně, ale také umožňují kombinovat funkce soustružení, frézování a broušení. To šetří zdroje a energii, protože zákazník může vyrábět hotové obrobky na menším počtu strojů. Tato rostoucí automatizace procesů vyžaduje více zpětné vazby od stroje: Byla vložena správná součást? Je součást správně upnuta? Lze upínací bod obrobit? Lze součást automaticky vyjmout?

Řešení

K překonání těchto výzev používá společnost DMG Mori již přibližně dva roky ultrazvukový senzor BFD pro hydraulické válce s krátkým zdvihem od společnosti Balluff. Tento snímač se používá jak ve strojích, tak na stole stroje, aby bylo zajištěno spolehlivé upnutí zákaznických součástí.

Sledování zdvihu v použitém upínacím zařízení umožňuje bezpečné a bezkolizní obrábění obrobku a podporuje automatické nakládání obrobku roboty. Sledováním zdvihu pístu lze určit přesnou polohu upínacího prvku, což zabraňuje kolizím s vřetenem stroje nebo chapadlem robota.

Pomocí ultrazvukového snímače BFD lze zabránit poruchám stroje a poškození příslušného systému. Informace ze snímače navíc pomáhají zvyšovat kvalitu dílů snižováním zmetkovitosti.

Spolupráce se společností Balluff je velmi vstřícná a kooperativní, přičemž je oceňována zejména rychlost reakce a spolehlivost dotazů. Mezi budoucí kroky spolupráce se společností Balluff patří standardizace sledování zdvihu inteligentních upínacích zařízení a využití snímačů na frézovacích/soustružnických centrech.

Díky malým rozměrům lze snímač snadno integrovat do upínacího zařízení. Díky výstupu dat o poloze pístu a dalším datům IO-Link zajišťuje spolehlivost procesu.

Christoph Köhler, echnology Engineering, DMG Mori

Výhody ultrazvukových snímačů pro hydraulické válce s krátkým zdvihem

  • Maximální přesnost: spolehlivé a nepřetržité sledování pístů v průběhu celého upínacího procesu.
  • Robustní konstrukce: stupeň krytí IP67 a zvýšená odolnost proti tlaku až 350 barů.
  • Multifunkční rozhraní: pro flexibilní integraci do téměř jakékoli systémové architektury prostřednictvím IO-Link nebo analogového proudového/napěťového výstupu (přepínatelného).
  • Monitorování stavu: sledování stavu snímače a hydraulického systému prostřednictvím dodatečných informací (např. kvalita signálu, stav zařízení).
  • Kompenzace: pro přizpůsobení se změnám kvality a složení hydraulické kapaliny.

Používané produkty

BFD0003

Ultrazvukové snímače pro hydraulické válce s krátkým zdvihem

BFD0001

Ultrazvukové snímače pro hydraulické válce s krátkým zdvihem

BFD0002

Ultrazvukové snímače pro hydraulické válce s krátkým zdvihem

BFD0003

Ultrazvukové snímače pro hydraulické válce s krátkým zdvihem

Aplikace
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rozsah měření
0–80 mm
Odchylka linearity max.
±250 µm
Přesnost opakování
± 50 µm
Pevnost v tlaku max.
350 bar
Rozhraní
IO-Link 1.1
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA/0–10 V
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Připojení
Kabel, 2.0 m, TPU
Teplota prostředí
0...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Více informací o produktu
BFD0001

Ultrazvukové snímače pro hydraulické válce s krátkým zdvihem

Aplikace
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rozsah měření
0–80 mm
Odchylka linearity max.
±250 µm
Přesnost opakování
± 50 µm
Pevnost v tlaku max.
350 bar
Rozhraní
IO-Link 1.1
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA/0–10 V
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Připojení
Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 4-pólový, 0.3 m, TPU
Teplota prostředí
0...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Více informací o produktu
BFD0002

Ultrazvukové snímače pro hydraulické válce s krátkým zdvihem

Aplikace
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rozsah měření
0–80 mm
Odchylka linearity max.
±250 µm
Přesnost opakování
± 50 µm
Pevnost v tlaku max.
350 bar
Rozhraní
IO-Link 1.1
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA/0–10 V
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Připojení
Kabel s konektorem, M12x1-Konektor, 4-pólový, 0.3 m, TPU
Teplota prostředí
0...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Více informací o produktu

Zjistěte více o našich ultrazvukových snímačích polohy

K novému výrobku

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat