Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Ultraploché senzory pro výrobu destiček

Specialista na automatizaci Fabmatics vsadil při řešení manipulace v továrnách na polovodiče na senzory od společnosti Balluff

Specialista na automatizaci Fabmatics vsadil při řešení manipulace v továrnách na polovodiče na senzory od společnosti Balluff

Obrázek: Oplatka na koncovém efektoru. Zdroj obrázku: © Fabmatics GmbH

Průmyslové odvětví:Fabmatics: průmysl polovodičůZákazník:Fabmatics GmbH, Drážďany, Německo

Společnost Fabmatics GmbH se sídlem v Drážďanech je zkušeným specialistou na automatizaci materiálových toků a manipulačních procesů v továrnách na polovodiče, v závodech na výrobu polovodičů a v dalších technologicky vyspělých výrobních prostředích. Společnost byla založena v roce 1991 a již více než 30 let úspěšně realizuje automatizační projekty na míru zákazníkům v polovodičovém průmyslu. Díky tomu získala silnou pozici na trhu, zejména v oblasti modernizace 200milimetrových polovodičových továren po celém světě.


Situace

Pro detekci substrátů v manipulačních systémech pro polovodičový průmysl se obvykle musí v koncových efektorech používat velmi ploché senzory, aby byl obrys koncového efektoru malý. V takzvaných wafer boxech jsou jednotlivé - velmi cenné - wafery naskládány jen velmi blízko sebe. Skutečný volný prostor, který je k dispozici pro koncový efektor, je také zmenšen dalšími vlivy. Výsledkem jsou geometrie koncových efektorů, které jsou někdy tlusté jen několik milimetrů.

Kromě požadavku na generování co nejmenšího počtu částic je také nutné minimalizovat kontaminaci způsobenou například odplyňováním uhlovodíků z plastů.

Výzva

Stále větší miniaturizace polovodičových součástek vede ke stále větším požadavkům na to, aby použité materiály nebyly kontaminovány. Toho lze dosáhnout pouze výběrem vhodných materiálů. Tyto obecné podmínky znamenají, že senzory potřebné k detekci přítomnosti substrátů musí mít velmi plochou konstrukci, aniž by byla snížena spolehlivost nebo detekční schopnost.

Velikost senzoru a použité materiály jsou proto obzvláště důležité.

Řešení

Společnost Balluff disponuje širokým portfoliem, které tento požadavek splňuje. Díky desítkám let zkušeností v oblasti senzorové techniky byl rychle nalezen vhodný systém.

Jak byl realizován?

Jako alternativu k optickým senzorům nabízí společnost Balluff velmi tenké kapacitní senzory ve tvaru disku. Výhodou takových senzorů je nezávislost na povrchu snímaného materiálu. Tato kompaktní konstrukce umožňuje navrhnout co nejmenší koncový efektor, a tím zajistit kompaktní a efektivní manipulaci s materiálem.

Společnost Balluff řeší problém prevence kontaminace odplyněním tím, že v konstrukci těchto senzorů používá speciální materiály, jako je nerezová ocel a teflon® (PTFE). To zaručuje použití bez odplyňování a umožňuje bezproblémovou výrobu.

Jaké další výhody má toto řešení?

V konkrétních aplikacích mají koncové efektory tloušťku pouze 4,5 mm, z čehož samotný senzor BCS00WY zabírá pouze 2,5 mm. Společnost Fabmatics se rozhodla pro senzor od společnosti Balluff, protože je na trhu jedinečný díky kombinaci materiálů a extrémně tenkému provedení. Snímač boduje také svým navazujícím zesilovačem, který může být umístěn daleko od snímače a umožňuje různé typy výstupních signálů (IO-Link, analogový, digitální). Senzory Balluff, které splňují všechny tyto požadavky, již mnoho let úspěšně používá společnost Fabmatics, přední dodavatel automatizačních a robotických systémů v polovodičovém průmyslu. Společnost Fabmatics již dodává četné robotické systémy s odpovídajícími tenkými koncovými efektory v manipulačních systémech pro známého německého výrobce strojů v polovodičovém průmyslu.

Obrázek: Koncový efektor od společnosti Fabmatics s kapacitním senzorem od společnosti Balluff (bílá plocha), používaný v manipulačních systémech pro nakládání polovodičových strojů. Zdroj obrázku: © Fabmatics GmbH

Obrázek: Volně se pohybující robotický systém -HERO Fab- od společnosti Fabmatics pro přepravu a manipulaci s krabicemi na wafery. Zdroj obrázku: Fabric Fabics, s.r.o: Zdroj: © Fabmatics GmbH


Výhody

  • Senzor je velmi malý - vejde se všude
  • Senzor je bez odplynů - připraven pro detekci polovodičů.
  • Elektronika má přídavné pouzdro - šetří místo při detekci
  • Elektronika zvládá všechna běžná rozhraní - analogové, digitální, IO-Link.
  • Kombinace senzoru a elektroniky je osvědčená a robustní - používá se po celém světě


Výrobky

Společnost Fabmatics používá kapacitní senzory k detekci disků destiček v koncovém efektoru. V této oblasti existuje velké množství různých variant a oblastí použití. Použití spínacích zesilovačů nabízí zásadní výhodu. Samotný senzor je velmi malý, protože vyhodnocovací elektronika je umístěna v externím pouzdře - spínacím zesilovači. Ten může být umístěn ve spínací skříňce mimo oblast detekce, čímž se ušetří cenné místo v systému.

BAE00KH

Spínací zesilovač pro hlavy kapacitních snímačů

BAE00LC

Spínací zesilovač pro kapacitní senzorové hlavy

BCS00WY

Kapacitní senzorové hlavy pro následné zesilovače

BAE00KJ

Spínací zesilovač pro kapacitní senzorové hlavy

BAE00KH

Spínací zesilovač pro hlavy kapacitních snímačů

Rozměr
10,5 × 45 × 75,5 mm
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
Spínací frekvence
100 Hz
Materiál pouzdra
PBT
Teplota prostředí
-10...70 °C
Provozní napětí Ub
12–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 40
Více informací o produktu
BAE00LC

Spínací zesilovač pro kapacitní senzorové hlavy

Rozměr
10,5 × 45 × 75,5 mm
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
Spínací frekvence
50 Hz
Rozhraní
IO-Link 1.1
Materiál pouzdra
PBT
Teplota prostředí
-10...70 °C
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 40
Časová funkce
Programovatelné zpoždění zapnutí a vypnutí
Více informací o produktu
BCS00WY

Kapacitní senzorové hlavy pro následné zesilovače

Rozměr
Ø 18 x 2.7 mm
Konstrukční řada
D18
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PTFE
Rozhraní
Speciální rozhraní
Dosah
0,1–3 mm
Senzitivita
seřiditelný na základním zařízení
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
-30...70 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 66
Více informací o produktu
BAE00KJ

Spínací zesilovač pro kapacitní senzorové hlavy

Rozměr
10,5 × 45 × 75,5 mm
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
Spínací frekvence
100 Hz
Analogový výstup
Analogové napětí / analogový proud 0–10 V / 4–20 mA
Materiál pouzdra
PBT
Teplota prostředí
-10...70 °C
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 40
Časová funkce
Programovatelné zpoždění zapnutí a vypnutí
Více informací o produktu
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat