Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Zpravodajské služby zahrnovaly

Přesné polohování jeřábů

Přesné polohování jeřábů

Odvětví průmyslu:Jeřáby pro skladováníZákazník:Bang Kransysteme GmbH & Co. KG

Společnost Bang vyrábí procesní jeřáby a jeřáby pro přepravu nástrojů s nosností až 500 tun pro automobilový, ocelářský a energetický průmysl. Pokud zákazníci požadují od svých poloautomatických nebo plně automatických manipulačních a intralogistických systémů maximální spolehlivost, přesnost polohování a nerušivost, spoléhá tento jeřábový specialista na senzorové systémy od společnosti Balluff.


Situace

Zejména u jeřábů v intralogistice musí obsluha a řídicí systém vždy spolehlivě znát absolutní polohu jeřábu. Zvláště když se na jedné dráze pohybují dva nebo více jeřábů.
Pokud je míra znečištění v hale vysoká nebo jsou jeřáby provozovány venku, optické systémy narážejí na své limity.

Výzva

Úkolem bylo najít systém, který je naprosto spolehlivý a lze jej integrovat do stávajících systémů bez větších instalačních a údržbových prací.
Kromě toho musí být systém schopen přiblížit se k poloze s opakovatelnou přesností v řádu milimetrů a umožnit tak bezpečné autonomní řízení.

Řešení

Společnost Balluff nabízí systém pro absolutní měření polohy právě pro takové jeřáby a všude tam, kde je vyžadována maximální přesnost měření polohy a rychlosti na velké vzdálenosti. Se systémem LDPS lze určovat polohu na vzdálenost až 1500 metrů s opakovanou přesností +- 0,5 mm.

Systém pro určování polohy na velké vzdálenosti pracuje bez opotřebení a údržby a je necitlivý na nárazy, vibrace a znečištění.
Vyžaduje pouze snímač pohybující se s jeřábem a staticky namontované magnety na dráze pojezdu.

Díky této technologii je nyní společnost Bang schopna ovládat jeřáb zcela autonomně. Díky přesným údajům o poloze v řídicím systému lze zabránit nákladným kolizím. Do procesu lze nyní bezpečně integrovat i informace, jako jsou blokační plochy nebo předměty.

Jak to funguje?

Pro použití tohoto robustního a odolného systému s krytím IP67 se magnety montují na pevnou kolejnici pod pohyblivým jeřábem. Senzor je namontován na pohyblivém jeřábu a pohybuje se nad magnety. Tímto způsobem je systém zcela bez opotřebení a nezávislý na světle a prachu.

Vzdálenosti mezi pevnými magnety a pohyblivým snímačem jsou maximálně 15 mm až 56 mm.

Zvláštností tohoto systému je, že pro dosažení dokonalého výsledku nemusíte magnety montovat velmi přesně. Poloha magnetů se automaticky kalibruje v dodávaném funkčním bloku pro Siemens TiA. Nemusíte ji sami programovat. Získáte kompletní řešení přizpůsobené vašim potřebám.

Přibližně 4 m dlouhý systém měření polohy, který se pohybuje s jeřábem, detekuje snímače polohy namontované podél dráhy pojezdu podle předem definovaného vzoru a na jejich základě vypočítá absolutní polohu jeřábu.
Systém pro měření polohy na velkou vzdálenost je ideálním řešením v případech, kdy je nezbytné znát tuto polohu i za nepříznivých podmínek.


Vaše výhody

  • Systém LDPS vám umožní plně automatizovat váš sklad.
  • LDPS vám díky efektivním metodám šetří peníze
  • LDPS zabrání manuálním chybám a kolizím
  • LDPS se neopotřebovává a snadno se instaluje
  • LDPS je ideální pro modernizaci vašeho stroje


Výrobky

Náš systém pro určování polohy na velké vzdálenosti je k dispozici jako "LDPS - do 250 m" a jako "X-LDPS - do 1500 m".