Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Portfolio IIoT

Balluff IIoT

Portfolio IIoT

Ani průmyslový internet věcí se neobejde bez hardwaru. Hardware v podobě senzorů, RFID a síťových zařízení generuje a přenáší data důležitá pro všechny aplikace.

Díky našemu rozmanitému produktovému portfoliu a dlouholetým zkušenostem v oblasti automatizace máme široký a pevný základ pro neustálý vývoj nových řešení podporujících IIoT. Při vývoji našich produktů se spoléháme na využití ověřených standardů. Díky standardizovaným rozhraním a protokolům zajišťujeme, že naše řešení můžete provozovat ve stávající infrastruktuře IIoT a na běžných platformách.

Prozkoumejte portfolio IIoT od společnosti Balluff.


Senzory

Portfolio IIoT zahrnuje všechny naše senzory s digitálním protokolem, jako je komunikační standard IO-Link. Navíc poskytuje další předzpracované údaje o procesech a službách.
Přidaná hodnota těchto senzorů pro aplikace podporující IIoT spočívá v poskytování těchto předem zpracovaných procesních dat: Tyto údaje lze vyhodnotit a získat z nich užitečné informace. Například sledováním funkce spínání senzorů můžete zkrátit prostoje zařízení.

Příklad: Přidaná hodnota systémů měření polohy magnetického pole
Systém měření polohy magnetického pole BMP s rozhraním IO-Link podporuje mimo jiné monitorování stavu. Je to proto, že senzor poskytuje prostřednictvím svého rozhraní další předem zpracované údaje o procesech a službách. Jedná se například o tyto údaje: vnitřní teplota, počítadlo provozních hodin a počítadlo spínacích cyklů, které můžete využít mimo jiné pro monitorování stavu.


Technologie RFID a průmyslové sítě

Kromě senzorů zahrnuje výběr IIoT také moduly RFID a síťové moduly, které umožňují komplexní komunikaci z terénu do IT. Tato zařízení představují middleware, který potřebujete pro aplikace podporující IIoT.

Příklad: Ještě snadnější komunikace se síťovými moduly
Již dlouho je možné konfigurovat síťová zařízení IO-Link, jako je síťový modul BNI pro Profinet, prostřednictvím webového serveru. Nyní máte k dispozici také rozhraní REST API jako programovací rozhraní. To umožňuje snadnou komunikaci s moduly, například pro přenos dat do IT.

Příklad: Přímá komunikace s úrovní hrany pomocí vyhodnocovací jednotky RFID
Vyhodnocovací jednotka BIS V RFID má rozhraní TCP/IP a USB. To umožňuje přímou komunikaci s úrovní edge. K vyhodnocovací jednotce můžete připojit také systémy na bázi PC a používat je například pro digitální správu nástrojů v obráběcích centrech nebo na obráběcích strojích.