Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Verze 4.0
·
Naposledy upraveno dne 2025-11-17

Can unused cams of the BTL PA0400 bracket be removed?

Obsah
Přílohy
Žádné přílohy

The bracket is the same as for the BTL 6 AT variant.

It does not matter if cams are removed, as they are clamped in a different position.

Disclaimer

Technické informace zde bezplatně poskytnuté v reakci na Vaši žádost vycházejí ze znalostí dostupných společnosti BALLUFF a jejich cílem je co nejlépe podpořit Vaši technickou otázku nebo aplikaci a zároveň ukázat možná řešení.

Vzhledem k tomu, že tyto technické informace jsou poskytovány bezplatně, je odpovědnost společnosti BALLUFF za věcné a právní vady vyloučena, ledaže by došlo k úmyslnému jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti BALLUFF, případně k podvodnému jednání. V tomto ohledu nese společnost BALLUFF odpovědnost za náhradu škody způsobené vadami technických informací nebo porušením jiných smluvních či mimosmluvních povinností pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti. Výše uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na případy podvodného jednání, újmy na životě, zdraví nebo tělesné integritě, převzetí záruky ani na odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek. Jakákoli další odpovědnost společnosti BALLUFF je vyloučena.

Před použitím v zařízeních a strojích ověřte, zda jsou zde bezplatně poskytnuté informace vhodné pro Vaši aplikaci. Používáním těchto bezplatně poskytnutých informací vyjadřujete souhlas s těmito ustanoveními o odpovědnosti.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat