Which cable sheath is best suited to my application?
PVC cables
Cables with a PVC sheath are mostly used in the food industry or in wet areas. Compared to PUR cables, PVC cables are not as resistant to mechanical stress, but have good resistance to chemicals. PVC cables are generally the cheapest.
PUR cables
Cables with a PUR sheath can withstand high mechanical loads. They can be used in drag chains, for example, as they can withstand several million bending cycles. As PUR cables are also highly resistant to oils and chemicals, they are often used in the automation industry.
TPE cables
Thermoplastic elastomers are characterized by high elasticity and flexibility, but also by high strength and resistance. They also offer high resistance to oils or bio-oils. Compared to PUR, the TPE cable sheath has a higher resistance to UV radiation and a wider temperature range, making it suitable for outdoor applications.

Relative cable performance
These relative ratings are based on average performance.

Other cable materials
Balluff also offers cables with FEP (fluorinated ethylene propylene) jackets, mainly for high or extreme temperature applications, and silicone cable jackets for welding applications.
Disclaimer
Technické informace zde bezplatně poskytnuté v reakci na Vaši žádost vycházejí ze znalostí dostupných společnosti BALLUFF a jejich cílem je co nejlépe podpořit Vaši technickou otázku nebo aplikaci a zároveň ukázat možná řešení.
Vzhledem k tomu, že tyto technické informace jsou poskytovány bezplatně, je odpovědnost společnosti BALLUFF za věcné a právní vady vyloučena, ledaže by došlo k úmyslnému jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti BALLUFF, případně k podvodnému jednání. V tomto ohledu nese společnost BALLUFF odpovědnost za náhradu škody způsobené vadami technických informací nebo porušením jiných smluvních či mimosmluvních povinností pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti. Výše uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na případy podvodného jednání, újmy na životě, zdraví nebo tělesné integritě, převzetí záruky ani na odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek. Jakákoli další odpovědnost společnosti BALLUFF je vyloučena.
Před použitím v zařízeních a strojích ověřte, zda jsou zde bezplatně poskytnuté informace vhodné pro Vaši aplikaci. Používáním těchto bezplatně poskytnutých informací vyjadřujete souhlas s těmito ustanoveními o odpovědnosti.