How to Select the Right Torque Wrench for Connectors and Cables?
To ensure reliable assembly of cables, connectors, and sensors or I/O modules, achieving optimal protection ratings (IP67, IP68), Balluff offers torque wrenches suitable for connector products.

Most Balluff cables and connectors feature hex nuts specifically designed for use with torque wrenches.

Select the appropriate torque wrench based on the size of the wrench jaws.


Balluff offers the following torque wrenches suitable for various cables and connectors.
| BAM00ZL | BAM TO-CC-001-M3-0.4/8.0 | 0.4 Nm, SW9 | M8 cables, M8 IDC connectors (Insulation Displacement Connectors) |
| BAM03TR* | BAM TO-CC-001-M4-0.6/13.0/14.0 | 0.6 Nm, SW13, SW14 | SW13: M12 A, D, L, S, X code cables, M12 T-splitter, M12 IDC connectors (Insulation Displacement Connectors) SW14: M12 L code cables (stainless steel nuts), micro connectors, e.g., BCC0PFZ |
| BAM033L* | BAM TO-CC-001-M4-0.6/12.0/18.0 | 0.6 Nm, SW13, SW18 | SW13: M12 A, D, L, S, X code cables, M12 T-splitter, M12 IDC connector (Insulation Displacement Connector) SW18: M12 field-connectable connector, e.g., BCC06F7 |
| BAM00ZN | BAM TO-CC-001-A3-1.5/24.0 | 1.5 Nm, SW24 | 7/8" cable, 7/8" connector |
* BAM03TR and BAM033L tool kits include two fork sizes.
Disclaimer
Technické informace zde bezplatně poskytnuté v reakci na Vaši žádost vycházejí ze znalostí dostupných společnosti BALLUFF a jejich cílem je co nejlépe podpořit Vaši technickou otázku nebo aplikaci a zároveň ukázat možná řešení.
Vzhledem k tomu, že tyto technické informace jsou poskytovány bezplatně, je odpovědnost společnosti BALLUFF za věcné a právní vady vyloučena, ledaže by došlo k úmyslnému jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti BALLUFF, případně k podvodnému jednání. V tomto ohledu nese společnost BALLUFF odpovědnost za náhradu škody způsobené vadami technických informací nebo porušením jiných smluvních či mimosmluvních povinností pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti. Výše uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na případy podvodného jednání, újmy na životě, zdraví nebo tělesné integritě, převzetí záruky ani na odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek. Jakákoli další odpovědnost společnosti BALLUFF je vyloučena.
Před použitím v zařízeních a strojích ověřte, zda jsou zde bezplatně poskytnuté informace vhodné pro Vaši aplikaci. Používáním těchto bezplatně poskytnutých informací vyjadřujete souhlas s těmito ustanoveními o odpovědnosti.