Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Historie

  • Vymazat všechny filtry
  • Společnost
  • Inovace
  • Rozšíření portfolia

1921

Gebhard Balluff zakládá v Neuhausenu mechanickou dílnu na opravu jízdních kol, motocyklů a šicích strojů, která se rozvíjí v podnik na výrobu přesných soustružených a frézovaných dílů..

1940

Gebhard Balluff předává vedení firmy svému zeti Eduardu Hermlemu.

1947

Balluff se stává továrnou na přesné mechanické výrobky a vyrábí mimo jiné napínáky a pružinové cívky podle normy DIN L 85.

1952

Balluff zařazuje do své výroby lis na spaetzle.

1954/55

Společnost Balluff vyrábí vahadla, klouby řízení, části řadicí páky a součásti motorů pro automobilový průmysl.

1956

Vačkový spínač

Společnost Gebrüder Heller Maschinenfabrik GmbH z Nürtingenu hledá partnera pro výrobu malých dílů. Výsledný vačkový spínač je prvním vlastním snímačem společnosti Balluff na cestě k tomu, aby se stala dodavatelem řešení v oblasti průmyslové automatizace.

1968

Indukční bezdotykový spínač

Od mechanického k elektronickému: vývoj bezkontaktního elektronického snímače přiblížení.

1971

Založení první mezinárodní pobočky Balluff Austria ve Vídni - první krok k rozšíření mezinárodní prodejní sítě.

1976

Nová tovární budova v Neuhausenu a. d. F.: stavba moderních, prostorných budov pro vývojové, výrobní a administrativní oddělení.

1978

Zahájení výroby optoelektronických senzorů BOS: Senzory Balluff nyní mohou detekovat objekty na větší vzdálenosti a z jiných materiálů než z kovu.

1978

S bratry Klausem a Rolfem Hermle přechází vedení rodinného podniku na třetí generaci. Až do smrti Klause Hermleho v roce 1987 bratři společně systematicky řídí internacionalizaci podniku a rozšiřování produktového portfolia.

1980

Založení dceřiné společnosti Nihon Balluff Japan jako první pobočky v Asii pro místní výrobu a prodej.

1981/83

Založení dceřiných společností v Severní Americe a Brazílii pro lepší podporu místních zákazníků a strategický rozvoj trhu.

1983

Zahájení výroby průmyslových systémů RFID BIS: Identifikační systémy jsou kombinací nosiče dat, čtecí/zapisovací hlavy a vyhodnocovacích jednotek.

1984

Magnetostrikční snímač posunutí

Bezkontaktní, neopotřebitelné a robustní měření polohy. Určování polohy je založeno na inovativním principu měření doby šíření zvuku vlnovodem.

1987

Zahájení výroby snímače posunutí Transsonar: další vývoj mikropulzního snímače posunutí BTL.

1987

Indukční analogový snímač BAW

1989

Založení dceřiné společnosti Balluff Elektronika KFT Maďarsko. Rozrůstá se celosvětová výrobní síť.

1990

Snímač magnetického pole

Bezpečná detekce polohy bez opotřebení u všech pneumatických a hydraulických válců. Zahájení výroby snímačů magnetického pole BMF: rozšíření kompetencí v oblasti snímačů magnetického pole.

1995

Rotační snímač

Inkrementální rotační snímač řady BDG

1996

75 let společnosti Balluff. Společnost se rozrůstá na mezinárodní úrovni - má dceřiné společnosti ve Švýcarsku, Itálii a České republice a obchodní zastoupení v Singapuru a Číně.

2000

Společnost Balluff otevírá nové logistické centrum a modernizovaný výrobní závod v Neuhausenu. Zahájení výroby indukčních minisenzorů BES: rozšíření kompetencí v oblasti miniaturizace.

2001

Vision Senzor

Společnost Balluff vyvíjí společně s partnerskou společností svůj první vlastní Vision senzor.

2004

Magneticky kódovaný systém měření posunu

Lineární a rotační měření posunutí - absolutní a inkrementální - s rozlišením do 1 μm a měřicím rozsahem až 48 m.

2005

Flexibilní montážní systém

Univerzální montážní systém BMS pro montáž a přesné polohování snímačů a zařízení Balluff.

2006

Vytváření sítí pomocí IO-Link

Zavedení rozhraní IO-Link jako prvního standardizovaného digitálního rozhraní na úrovni snímačů/akčních členů a jako prostředku pro průmyslový internet věcí.

2007

S novým výrobním závodem v Číně společnost Balluff dále rozšiřuje své postavení na asijském trhu se zaměřením na Čínu, Koreu, Tchaj-wan a Japonsko.

2007

Rozbočovače senzorů a akčních členů IO-Link

Představení prvních rozbočovačů IO-Link jako spojovacího článku mezi stávající technologií diskrétních senzorů a výhodami nové technologie IO-Link.

2007

Balluff SIE Sensorik

Společnost Balluff rozšiřuje vlastní portfolio v oblasti kapacitních senzorů integrací společnosti SIE Sensorik Industrie Elektronik ve Viernheimu.

2008

Čtecí/zapisovací hlava RFID s rozhraním IO-Link

První čtecí/zapisovací hlavy RFID s rozhraním IO-Link na trhu.

2008

Síťový ethernetový přepínač

Revoluce na trhu prvních nespravovaných ethernetových přepínačů s krytím IP67 a rozhraním Profinet a Ethernet/IP

2008

Síťový Master se zobrazovací jednotkou

Revoluce na trhu s první integrovanou zobrazovací jednotkou v síťovém ethernetovém modulu pro nastavení a diagnostiku zařízení.

2009

Indukční vazební člen

Indukční vazební člen pro bezkontaktní přenos energie a dat

2010

Generační výměna: Rolf Hermle předává vedení společnosti svým dětem Katrin Stegmaier-Hermle a Florianu Hermlemu a technickému řediteli Michaelu Ungerovi.

2010

Převodník IO-Link

Uvedení prvních převodníků IO-Link s cílem přizpůsobit stávající analogové nebo diskrétní systémy IO-Link.

2012

Řídicí jednotka BIS V

1 řídicí jednotka pro 4 technologie RFID

2013

Inteligentní světla IO-Link

Uvedení prvních signálních světel plně konfigurovatelných prostřednictvím IO-Link na trh pro monitorování stavu strojů a vizualizaci signálů ze senzorů včetně doplňkových funkcí, jako je světelná signalizace chodu nebo signální klakson

2013

Matrix Vision

Vývojové partnerství se specialistou na zpracování obrazu Matrix Vision

2014

Rozšíření portfolia prostřednictvím STM

Posílení kompetencí v oblasti miniaturizace velmi malých optických senzorů

2015

Vlastní distribuce v Austrálii a na Novém Zélandu. Společnost Balluff se díky svému celkovému portfoliu stala průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0.

2016

Založení nových dceřiných společností v Turecku, Koreji a Thajsku.

2016

Další rozvoj identity značky. Ze sloganu společnosti "senzory po celém světě" se stává "inovativní automatizace".

2016

Bezpečnost přes IO-Link HUB

Společnost Balluff vstupuje na trh jako nový hráč se systémem Safety Hub. Přístup je založen na softwaru namísto hardwaru.

2016

VU anténa

Anténa UHF pro řadu BIS V

2016

Magneticky kódovaný snímač posunutí

Magneticky kódovaný absolutní snímač polohy s rozhraním IO-Link BML SL1

2016

Vstup do oblasti řešení strojového vidění s kombinací BVS Cockpit a SmartCamera

2017

Matrix Vision

Rozšíření portfolia díky integraci systému Matrix Vision

2017

Softwarehouse

Společnost Balluff sdružuje své vlastní softwarové znalosti v Balluff Softwarehouse.

2017

iss innovative software services

Balluff začleňuje do skupiny softwarovou společnost iss inovativní softwarové služby a posiluje tak vlastní softwarovou kompetenci.

2018

Vision System

Vision Controller s BVS Cockpit: Vision System s obsluhou přátelskou k zákazníkovi a více kamerami s vysokým rozlišením.

2018

Zavedení systému Easy Tool-ID s RFID

2019

Senzor pro sledování stavu

Multifunkční senzor poskytuje údaje o stavu vibrací, teploty, vlhkosti a okolního tlaku.

2019

Magnetický snímač polohy

Kompaktní a přesný systém měření posunu pro válcové aplikace BMP01

2019

Založení dceřiné společnosti v Indii

2020

Jednatel Michael Unger přechází do poradního sboru. Jeho nástupcem je Frank Nonnenmann. Díky svým dlouholetým zkušenostem s řízením dodavatelského řetězce globálních průmyslových společností je nyní zodpovědný za divize Supply Chain a Machine & Plant Engineering. Katrin Stegmaier-Hermle se stává mluvčí představenstva.

2020

Strategické inkubační programy

Malé projektové týmy vyvíjejí nové obchodní modely podle metody Lean Startup se zaměřením na kombinace softwaru a hardwaru s přidanou hodnotou.

2020

Varianty průmyslových sítí

Společnost Balluff nabízí nejkomplexnější síťové portfolio na trhu s celkem osmi různými variantami průmyslových sběrnic (PNT/EIP/ECT/CCL/CIE/CIB/PBS/DNT).

2020

Založena dceřiná společnost v Malajsii

2021

Bezdrátový systém IO-Link

Po mnoha letech práce na specifikacích a vývoji představuje společnost Balluff první standardizovaný bezdrátový systém IO-Link na trhu.

2021

Balluff Engineering Tool

Na trh je uveden první čistě softwarový produkt společnosti Balluff. Balluff Engineering Tool podporuje uvedení do provozu a konfiguraci zařízení IO-Link nezávisle na výrobci.

2021

BVS Cockpit

Rozšíření softwarových funkcí prostřednictvím prodeje licencí

2021

Digitální zobrazení polohy

Digitální zobrazení polohy nové generace: Intuitivní. Možnost oplachu. S rozšířenou funkčností IO-Link.

2021

Uvedení vestavěné platformy pro vidění pod značkou Matrix Vision.

2021

Společnost Balluff slaví 100. výročí založení

2021

Uvedení řešení pro monitorování stavu CMTK

2021

První čtecí/zapisovací hlava UHF s rozhraním IO-Link na trhu

2022

Uvedení 3D stereokamery - inovativní, výkonné a chytré

2022

Založení výrobního závodu v mexickém Aguascalientes

2022

Zavedení snímače BVS Ident

2023

Rozbočovač nové generace BNI a Master

2023

Změna značky Matrix Vision: Převod značky Matrix Vision na značku Balluff