Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

07.03.2023

3D Stereo Kamera s vysokým rozlišením

Pro náročné 3D aplikace

3D stereo kamera s vysokým rozlišením

Nová 3D kamera BVS 3D-RV1 se vyznačuje rychlou implementací, vysokou flexibilitou použití a robustním pouzdrem. Se svými 12 MegaPixelovými senzory dosahuje přesnosti detekce, která je potřebná zejména pro manipulaci s malými a složitými díly ve větším zorném poli.

Díky tomu je kamera vhodná například pro náročnou práci typu reach-in-the-box v průmyslové automatizaci a logistice. Integrovaný projektor obrazců optimalizuje snímání složitých dílů nebo scén s nízkou vizuální strukturou. Dodávaná softwarová knihovna zajišťuje kompatibilitu se standardy GigE Vision a GenICam, a tím i flexibilní propojení s vlastními aplikacemi a 3D softwarem třetích stran.

Spolehlivá detekce malých dílů v automatizaci a logistice

Stereo kamera BVS 3D-RV1 je vybavena moderními 12 MegaPixelovými snímači CMOS Global Shutter, určená speciálně pro detekci a manipulaci s malými díly, a to i ve velkých detekčních oblastech s doporučenou pracovní vzdáleností až 4 m. Stereo kameru lze použít pro detekci a manipulaci s malými díly v automatizaci a logistice. Odpovídající detailní mračna bodů, stejně jako hloubkové, důvěryhodné a chybové snímky poskytují základ pro komplexní automatizační úlohy. Obrazová data pro výpočet hloubkového obrazu se přenášejí paralelně prostřednictvím rozhraní 2 GigE, čímž se dosahuje opakovací frekvence až 9 Hz v závislosti na rozlišení a výpočetním výkonu GPU. Kamera pracuje podle standardu GigE Vision a nabízí softwarové rozhraní kompatibilní s GenICam. To poskytuje uživateli vysokou míru flexibility, který tak může vytvářet vlastní aplikace jak s dodávanou knihovnou SGM Producer, tak s kompatibilním softwarem od dodavatelů třetích stran, jako je Halcon nebo OpenCV.

Kamera je díky svému robustnímu provedení s krytím IP54 a pasivnímu chlazení optimalizována pro podmínky průmyslového prostředí. V případě, že snímané objekty nebo pracovní prostředí mají malou nebo žádnou texturu, zajišťuje integrovaný projektor obrazců zvýšení hustoty informací a zlepšení stereoskopické shody. Nastavitelné objektivy kamer a integrovaný projektor navíc vedou k optimálním výsledkům bez ohledu na to, v jakém pracovním prostoru se kamera používá.

Rozsáhlá nabídka příslušenství zajišťuje rychlou a flexibilní implementaci pro nejrůznější provozní podmínky.

Speciální funkce

  • Vysoká flexibilita použití díky rozhraní GigE Vision
  • Použití i v náročných podmínkách díky pouzdru s ochranou IP54
  • Umožňuje vysoce přesné zpracování 3D obrazu díky rozlišení 12 MPix pro 3D data a 2D obrazce
  • Optimální přizpůsobení pracovnímu prostoru díky nastavitelným objektivům na kamerách a projektoru

Podrobnosti o produktu

BVS0199

3D stereo kamera

BVS0199

3D stereo kamera

Aplikace
for 3D data acquisition
Bin Picking
Detekce objektů
Gripping point calculation
Obrazové rozlišení
12 MP (4112 x 3008 pixelů)
Typ snímače Vision
CMOS 1,1" monochromatická globální clona
Ohnisková vzdálenost
16 mm
Materiál pouzdra
Hliník, lakovaný
Rozměr
262 x 82 x 204 mm
Rozhraní
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
Připojení 1
M12x1-Konektor, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, 8-pólový, X-kódovaný
Provozní napětí Ub
22–26 V DC
Teplota prostředí
0...45 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 54
Více informací o produktu

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat