14.09.2025
BIS VU-330 - čtecí hlava M30 UHF pro aplikace s omezeným prostorem
Kompaktní provedení. Vyvinutá pro rychlý přenos dat.
S čtecí hlavou BIS VU-330 rozšiřuje Balluff své portfolio RFID o kompaktní čtečku UHF ve formátu M30, kterou lze kombinovat s osvědčenou procesorovou jednotkou BIS V-61xx. Tato čtecí hlava nabízí výkonné řešení pro přesnou identifikaci na krátkou vzdálenost a byla speciálně vyvinuta pro aplikace s omezeným prostorem a vysokou rychlostí.
Díky čtecímu dosahu až 300 mm a schopnosti rozpoznat až deset transpondérů současně je čtecí hlava BIS VU-330 ideální pro dynamické procesy v automobilovém průmyslu, při zpracování kovů a v automatizaci výroby. Její kompaktní provedení umožňuje snadnou integraci přímo do strojů nebo dopravníkových systémů, a to i v oblastech, kde byla dříve řešení UHF předimenzovaná.
Hlavní předností je nízká náchylnost k rušení v rozsahu UHF, která minimalizuje odrazy a rušení signálu. Funkce automatického nastavení také výrazně zjednodušuje uvedení do provozu a zajišťuje rychlou integraci do stávajících systémů.
Díky mezinárodním schválením pro Evropu, USA, Kanadu a Čínu je BIS VU-330 připravena k celosvětovému použití - je tedy ideální volbou pro globálně působící výrobce strojů a zařízení.
Proč byste si měli vybrat BIS VU-330?
Všestranné použití v různých odvětvích
Od automobilového průmyslu a zpracování kovů až po intralogistiku a balení - BIS VU-330 byla vyvinuta pro náročná prostředí. Ať už jde o sledování materiálů ve strojích, integraci do automatizovaně řízených vozidel nebo digitalizaci na čtecích místech - tato čtecí hlava vždy poskytuje optimální výsledky.
Produkty
BIS01J8: pro USA a Kanadu
BIS01J9: pro Čínu
Čtecí hlava UHF s integrovanou vyhodnocovací jednotkou
- Skupina výrobků
- UHF (860–930 MHz)
- Pracovní frekvence
- 902–928 MHz
- Rádiové schválení
-
USA (FCC)
Kanada (ISED) - Rozměr
- Ø 30 x 98 mm
- Tvar antény
- Planar
- Polarizace
- kruhovitý
- Výstupní výkon nastavitelný
- -7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Rozhraní
- RS485 (pouze pro připojení BIS V)
- Provozní napětí Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Teplota prostředí
- 0...70 °C
- Krytí
-
IP 68
IP 69K - Schválení/konformita
-
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
Čtecí hlava UHF s integrovanou vyhodnocovací jednotkou
- Skupina výrobků
- UHF (860–930 MHz)
- Pracovní frekvence
- 865–868 MHz
- Rádiové schválení
-
Evropa (CE)
Spojené království (UKCA)
India (WPC) - Rozměr
- Ø 30 x 98 mm
- Tvar antény
- Planar
- Polarizace
- kruhovitý
- Výstupní výkon nastavitelný
- -9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Rozhraní
- RS485 (pouze pro připojení BIS V)
- Provozní napětí Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Teplota prostředí
- 0...70 °C
- Krytí
-
IP 68
IP 69K - Schválení/konformita
-
CE
UKCA
Ecolab
cULus
WEEE
ETA

Čtecí hlava BIS VU-330 lze bez problémů integrovat do platformy BIS V a nabízí standardizované řešení pro aplikace UHF s krátkým dosahem. Zákazníci mohou těžit z vysoce výkonné komunikace RFID, známých rozhraní, jednoduché integrace a standardizované architektury systému.
Selina Zettl, Product Manager RFID
Vyhodnocovací jednotka BIS V pro vysoký výkon
Pokud vaše aplikace vyžaduje vysokou rychlost přenosu dat, rychlou komunikaci a zpracování více tagů, je vyhodnocovací jednotka BIS V optimální volbou. Podporuje všechny frekvence dostupné v portfoliu Balluff RFID, nabízí různá rozhraní (např. Profinet, Ethernet/IP, TCP/IP) a je určena pro datově náročné aplikace RFID v dynamickém průmyslovém prostředí.