Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

13.10.2026

Certifikovaná kybernetická bezpečnost: Balluff podniká další krok směrem k CRA

Certifikací ISO/IEC 27001 a prvními produkty „CRA-ready“ pomáhá Balluff zákazníkům efektivně plnit budoucí požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Neuhausen auf den Fildern – Balluff úspěšně certifikoval svůj systém řízení bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001:2022. Tato mezinárodně uznávaná norma potvrzuje, že společnost systematicky identifikuje, vyhodnocuje a ošetřuje rizika v oblasti bezpečnosti informací. Zákazníci a partneři těží z prověřených procesů na ochranu relevantních informací a dat – zejména při vývoji, poskytování a podpoře propojených automatizačních řešení. 

Prověřené procesy, neustálé zlepšování 

Certifikovaný rozsah zahrnuje procesy zpracování informací ve společnosti Balluff GmbH v lokalitě Neuhausen auf den Fildern – od centrálních prodejních funkcí včetně internetového obchodu přes vývoj produktů, výrobní technologie, logistiku a nákup až po IT, personalistiku, finance a administrativu. Systém řízení bezpečnosti informací tak pokrývá klíčová rozhraní v rámci spolupráce se zákazníky a partnery. Pravidelné audity ověřují účinnost opatření a podporují jejich přizpůsobování novým rizikům. 

Bezpečné nakládání s informacemi je základním předpokladem spolehlivé spolupráce s našimi zákazníky a partnery. Certifikací dokládáme, že bezpečnost informací ve společnosti Balluff řídíme závazným způsobem a neustále ji rozvíjíme.

Frank Nonnenmann, Jednatel společnosti Balluff pro oblast dodavatelského řetězce a digitalizace

Bezpečnost informací jako základ produktů „CRA-ready“ 

Certifikace zároveň podporuje přípravu na evropský akt o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, CRA), který stanovuje závazné požadavky na kybernetickou bezpečnost produktů s digitálními prvky. Balluff zohledňuje kybernetickou bezpečnost v průběhu celého životního cyklu produktu: prostřednictvím Secure Product Development Lifecycle podle IEC 62443-4-1, plánovaných bezpečnostních aktualizací přes Balluff Update Plattform, prakticky zaměřené dokumentace pro bezpečnou integraci a týmu Product Security Incident Response Team (PSIRT), který slouží jako centrální kontaktní místo pro hlášení zranitelností.

Výrobcům strojů a zařízení to poskytuje důležité předpoklady pro efektivnější zpracování hodnocení rizik, dodavatelských auditů a následných dokladů o shodě. Vzhledem k tomu, že plné splnění požadavků CRA bude povinné až od 11. prosince 2027, používá Balluff záměrně označení „CRA-ready“ namísto formální shody s CRA. Balluff již dnes nabízí první produkty „CRA-ready“, mezi něž patří síťové moduly, vidlicové optické snímače a signální světla; další skupiny produktů budou následovat. 

O společnosti Balluff 

Společnost Balluff, založená v roce 1921 v Neuhausen a. d. F., se svými 3 700 zaměstnanci po celém světě představuje inovativní technologie, kvalitu a mezioborové zkušenosti v oblasti průmyslové automatizace. Tato rodinná společnost vedená již čtvrtou generací patří mezi přední specialisty na senzory a automatizaci a nabízí ucelené portfolio vysoce kvalitních senzorových, identifikačních, síťových a softwarových řešení. 

V roce 2025 dosáhla skupina Balluff obratu přibližně 501 mil. eur. Vedle centrálního sídla společnosti v Neuhausen a. d. F. má Balluff po celém světě prodejní, výrobní a vývojová pracoviště a působí prostřednictvím 38 dceřiných společností a dalších zastoupení v 68 zemích. Zákazníkům tak zaručuje rychlou celosvětovou dostupnost produktů a vysokou kvalitu poradenství a služeb přímo v dané lokalitě.

Downloads

  • Certificate ISO 27001 Germany
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat