27.10.2017
Galv. oddělený rozboč. snímačů/aktuátorů
Vstupní/výstupní modul „vše v jednom“ s bezpečně odpojovatelným segmentem aktuátorů
Řešení „vše v'jednom“ vám poskytuje možnost připojit na jeden modul jak snímače, tak také aktuátory. Současně můžete segment aktuátorů pomocí jeho samostatně přepínatelného bezpečnostního obvodu bezpečně vypnout. Protože rozbočovač IO-Link vstup/výstup typu BNI IOL-355... je rozdělen na dva galvanicky oddělené segmenty.
Pro bezpečné odpojení napájecího napětí segmentu aktuátorů potřebujete externí bezpečnostní zařízení. Pak lze s tímto modulem realizovat bezpečnostní funkce až do SIL2 podle normy EN 62061.
S tímto modulem můžete ovládat až osm digitálních vstupů a výstupů. Pokud je přerušeno připojení IO-Link, přejdou výstupy do předdefinovaných stavů. Tyto stavy zůstanou zachovány do obnovení připojení IO-Link.
Charakteristiky
- napojení vstupních a výstupních signálů pouze na jeden modul
- bezpečně odpojitelné výstupní signály díky galvanickému oddělení
- možnost snadné diagnostiky prostřednictvím IO-Link a stavových LED
- pro náročné podmínky: robustní kovové pouzdro IP 67

Downloads
-
Galvanically Isolated Sensor/Actuator Hub BNI IOL-355 – all-in-one I/O module with safely interruptible actuator segment