Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

18.04.2024

Inteligentní systém měření polohy magnetického pole BMP02

Zpětná vazba o poloze v nejtěsnějších prostorech

Inteligentní systém měření polohy magnetického pole BMP02

Inteligentní továrna se složitými výrobními linkami vyžaduje velkou flexibilitu. Neustálý dohled nad pracovním procesem je klíčový. Zde hrají rozhodující roli senzory v pneumatice, např. v různých pneumatických pohonech, kompaktních a přesných uchopovačích, děrovacích a šroubovacích zařízeních a výměnících nástrojů. Senzorová technika totiž zajišťuje požadovanou rychlost, přesnost a flexibilitu.
S řadou BMP má Balluff ve svém programu inteligentní polohovací systém, který kromě absolutního signálu polohy pro dráhu zdvihu pístu prostřednictvím IO-Link poskytuje také informace o stavu snímače a aktuálních okolních podmínkách.

Řešení pro omezený prostor

Se snímačem BMP02 nyní rozšiřujeme naše portfolio o systém pro měření polohy pomocí magnetického pole, který vyniká i v těch nejužších prostorách. Díky svým rozměrům se dokonale hodí do aplikací, kde je pro senzor jen málo místa - klíčové slovo "downsizing" - např. v automatizaci výroby, manipulaci s materiálem nebo robotice.
Stejně jako snímač BMP poskytuje i snímač BMP02 nepřetržitou a bezkontaktní přesnou zpětnou vazbu o poloze - základ vysoké spolehlivosti procesů a kvality automatizace. Díky malým rozměrům a jednoduché parametrizaci systému bylo výrazně optimalizováno zejména uvádění do provozu a seřizování. Monitorování stavu, inteligentní profil zdvihu a profil měřicího senzoru zajišťují u BMP02 také vysokou úroveň inteligence a dynamiky. To umožňuje dosáhnout dynamiky, přesnosti a flexibility, kterou vyžaduje inteligentní továrna se svými komplexními výrobními linkami.

Speciální vlastnosti

  • Spolehlivá zpětná vazba o poloze bez opotřebení i v těch nejtěsnějších prostorech
  • Rozsah měření až 22 mm
  • Axiální a radiální magnetická polarizace, která je detekována automaticky
  • Linearita a přesnost opakování odpovídající aplikaci
  • Nízký teplotní drift a velmi dobrá elektromagnetická kompatibilita
  • Ideální pro sledování stavu, prediktivní údržbu a změny formátu díky IO-Link

Rychlý, flexibilní a přesný:

Konfigurace systému měření polohy magnetického pole podle vašich individuálních požadavků nyní

BMP01

Snadno integrovatelný a flexibilně konfigurovatelný

Pro měřicí rozsahy od 32 mm do 256 mm

Pro konfiguraci výrobku
BMP02

Spolehlivost v těch nejtěsnějších prostorech

Pro krátké měřicí rozsahy do 22 mm

ke konfiguraci výrobku

Downloads

  • BMP02 magnetic field positioning systems