Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

03.04.2019

Laserový snímač vzdálenosti se zařízením IO-Link a přídavnými funkcemi

Přesný laserový snímač pro absolutní určování vzdálenosti předmětů

Přesný laserový snímač pro absolutní určování vzdálenosti předmětů

Jde-li o přesné určování vzdáleností předmětů, je ideální náš snímač vzdálenosti IO-Link. Přesvědčí vás, pokud chcete např. přesně zjišťovat polohu součásti nebo spolehlivě určovat stohovací výšky.

Díky velmi jemnému, jasně ohraničenému laserovému paprsku lze zcela přesně rozpoznávat zejména malé předměty. Přitom můžete individuálně určovat rozsah měření snímače, protože lze přizpůsobit analogovou charakteristiku vaší aplikaci.

Navíc vám snímač nabízí spínací výstup, který můžete používat jako koncový spínač. Můžete jej např. nastavit tak, že snímač spíná při chybějícím přísunu.

Nastavení snímače je jednoduché. Protože jak spínací bod, tak charakteristiku můžete jednoduše naučit pomocí tlačítka. A snímač rychle namontujete pomocí přídržného úhelníku nebo vidlicového upnutí. I to podporuje rychlé uvedení do provozu.

Zvláštnosti

  • různé měřicí režimy (měření za tmy, vícenásobné měření, transparentní režim)
  • čítač provozních hodin, počítací a časové funkce
  • statistický záznam
  • přesný laserový paprsek třídy 1 (nevyžaduje dodatečná ochranná opatření)
  • vysoké rozlišení (10 až 100 μm)
  • v kovovém krytu s optikou ze skla
  • vstup pro reset

Laserový snímač vzdálenosti se zařízením IO-Link a přídavnými funkcemi

Související témata

Downloads

  • BOD 21M laser distance sensor with IO-Link and additional features

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.