07.05.2019
Magneticky kódovaný systém měření dráhy – kompaktní a absolutní
S rozhraním SSI nebo BiSS-C a se sledováním stavu
Absolutní systém měření dráhy BML SL1 přesvědčuje ve všech aplikacích, v nichž je v reálném čase potřebná vysoká přesnost polohy a koncové polohy. Tento systém vám poskytuje jednoduché a hospodárné řešení, ať již chcete sledovat lineární či rotační pohyby, měnit formáty, měřit krátké a dlouhé dráhy nebo malé a velké úhly.
Systém BML SL1 má absolutní rozhraní SSI nebo BiSS-C, volitelně je dodáván také s analogovým rozhraním Sin/Cos. Měřicí systém je tak vhodný pro řadu polohovacích a regulačních aplikací – např. jako řešení primární zpětné vazby v lineárních pohonech nebo jako sekundární zpětná vazba, pokud je vyžadována obzvláštní přesnost.
Tento systém můžete také jednoduše nainstalovat dodatečně, protože díky své kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti jej lze snadno zabudovat.
Kvalitu signálu a stav systému můžete nepřetržitě vyhodnocovat prostřednictvím rozhraní SSI a BiSS-C nebo pohodlně odečítat na vestavěné světelné diodě. Toto pomáhá jak při montáži, uvádění do provozu a během provozu, tak také při konfiguraci, například když musí být stroj převybaven. Další parametrizační a diagnostické funkce můžete využívat se samostatně dodávaným konfiguračním nástrojem BML.
Zvláštnosti
- spolehlivý: bezdotykový princip měření nepodléhající opotřebení
- univerzální: měřené délky až 8,19 m, vysoká přesnost systému až ±15 μm
- šetří čas: velká snímací vzdálenost až 1,3 mm usnadňuje montáž
- komfortní: stavová světelná dioda a diagnostické funkce zajišťují spolehlivý provoz a zrychlují údržbu
- dobře integrovatelný: prostorově úsporná, kompaktní konstrukce

Související témata
Downloads
-
BML SL1 Magnetic Encoder System with SSI or BiSS-C interface and condition monitoring