28.08.2024
Magnetický senzor BMF T-Slot
Pro větší flexibilitu automatizace
Magnetické senzory od společnosti Balluff jsou v moderním průmyslu nepostradatelné. Používají se v široké škále aplikací, od automatizace výroby až po robotiku. Díky bezkontaktní detekci polohy jsou snímače magnetického pole od společnosti Balluff naprosto spolehlivé a neopotřebovávají se: nedochází k erozi kontaktů, odskakování a spínací body jsou stále přesné - a to i při vysokých rychlostech pohybu.
BMF T-Slot nastavuje nová měřítka ve světě magnetických senzorů. Zejména díky vynikajícímu poměru ceny a výkonu a inovativní schopnosti automatického rozpoznání seřízení magnetů v axiálním i radiálním směru. Díky tomu je první volbou pro výrobce (OEM) a koncové uživatele v segmentech manipulace s materiálem, pneumatických systémů a balicích zařízení.
Cenová efektivita se snoubí s pokročilou detekcí
BMF T-Slot představuje chytré zjednodušení v rámci naší produktové řady tím, že se zaměřuje na to podstatné, aniž by dělal kompromisy ve výkonu. Společnost Balluff tak představuje štíhlejší a efektivnější nabídku, která našim zákazníkům nejen zjednodušuje proces výběru, ale také vede k výrazným úsporám nákladů. Příkladem toho je schopnost automatického rozpoznání axiálního i radiálního vyrovnání magnetů.
Přehlednost a dostupnost systému zajišťují bezproblémový provoz a snadnou údržbu. Současně je montáž a demontáž shora mimořádně jednoduchá a umožňuje rychlou a nekomplikovanou integraci do stávajících systémů. V kombinaci s optimalizací upínacího šroubu se BMF T-Slot stává bezkonkurenční řešení, které nejen zvyšuje efektivitu, ale také provozní spolehlivost.
Speciální vlastnosti
- Nejlepší poměr ceny a výkonu
- Automatická detekce axiálního a radiálního vyrovnání
- Optimalizace upínacího šroubu
- Přehlednost a dostupnost systému
- Jednoduchá montáž/demontáž shora


Magnetické snímače BMF T-Slot v pneumatických válcích
Snímače válců se používají k detekci polohy pístu v pneumatických válcích. Montují se přímo na válec.
Detekují prstencový magnet připevněný k pístu přes stěnu pouzdra, které je vyrobeno z nemagnetizovatelného materiálu (např. hliníku, mosazi nebo nerezové oceli).
Magnetické snímače BMF T-Slot v uchopovačích
Chapadla (chapadla na malé díly, univerzální chapadla, chapadla s velkým zdvihem, otočná chapadla) jsou ideální pro bezpečnou a přesnou manipulaci s obrobky.
Možnost vybavit chapadla magnetickými spínači zvyšuje jejich funkčnost, procesní spolehlivost a produktivitu.

Naše výrobky
Snímač magnetického pole BMF T-Slot
- Tvar drážky
- Drážka T
- Rozměr
- 23,5 × 5 × 5,5 mm
- Princip funkce
- Snímač magnetického pole
- Připojení
- Konektor M8 × 1, 3pólový
- Kabel
- TPU, 0.3 m
- Aplikace
- Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku.
- Upevnění
- lze svrchu nasadit do drážky T
- Materiál pouzdra
- PA 12
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 3 000 Hz
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- Tvar drážky
- Drážka T
- Rozměr
- 23,5 × 5 × 5,5 mm
- Princip funkce
- Snímač magnetického pole
- Kabel
- TPU, 1 m
- Aplikace
- Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku.
- Upevnění
- lze svrchu nasadit do drážky T
- Materiál pouzdra
- PA 12
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 3 000 Hz
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- Tvar drážky
- Drážka T
- Rozměr
- 23,5 × 5 × 5,5 mm
- Princip funkce
- Snímač magnetického pole
- Připojení
- Konektor M8 × 1, 4pólový
- Kabel
- TPU, 0.3 m
- Aplikace
- Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku.
- Upevnění
- lze svrchu nasadit do drážky T
- Materiál pouzdra
- PA 12
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 3 000 Hz
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- Tvar drážky
- Drážka T
- Rozměr
- 23,5 × 5 × 5,5 mm
- Princip funkce
- Snímač magnetického pole
- Kabel
- TPU, 2 m
- Aplikace
- Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku.
- Upevnění
- lze svrchu nasadit do drážky T
- Materiál pouzdra
- PA 12
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 3 000 Hz
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Montážní držák
- Princip funkce
- BMF přídržný úhelník
- Aplikace
-
Pneumatický válec s táhly
Průměr pístu: libovolný - Použití
- pro snímače magnetického pole BMF 235
- Materiál
- Hliník
- Princip funkce
- BMF přídržný úhelník
- Aplikace
-
Pneumatický válec s táhly
Průměr pístu: libovolný - Použití
- pro snímače magnetického pole BMF 235
- Materiál
- Hliník
- Princip funkce
- BMF přídržný úhelník
- Aplikace
-
Pneumatický válec, kruhový bez drážky nebo táhla
Průměr pístu 8–110 mm - Použití
-
pro snímače magnetického pole BMF 307
pro snímače magnetického pole BMF 235 - Materiál
- Hliník
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Princip funkce
- BMF přídržný úhelník
- Aplikace
-
Pneumatický válec, kruhový bez drážky nebo táhla
Průměr pístu 8–25 mm
Pro BMF 307 a BMF 315 - Použití
- pro snímače magnetického pole BMF 307
- Materiál
-
Ušlechtilá ocel
Zinkový tlakový odlitek - Teplota prostředí
- -30...80 °C
Downloads
-
The BMF Magnetic Sensor