Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

22.04.2026

Magnetostrikční snímač polohy BTL pro hydraulické válce v zóně 2

Pro náročné aplikace v oblastech s výskytem vodíku a energetice

V energetice, kde je vodík považován za slibnou alternativu k fosilním palivům, se neustále zvyšuje potřeba pokročilých technologických řešení. Abychom těmto požadavkům vyhověli, rozšířili jsme naše portfolio magnetostrikčních senzorů BTL o variantu pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Nový senzor byl speciálně vyvinut pro použití v hydraulických válcích zóny 2 a je určen pro provozní teploty až 90 °C.

Zaměření na požadavky trhu

Náš senzor pro měření polohy je navržen pro bezpečný provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu a splňuje všechny příslušné průmyslové normy. Byl vyvinut pro náročné aplikace, přesvědčuje svou odolností a zajišťuje konzistentní a spolehlivý výkon. Snímač se navíc bezproblémově integruje s naší širokou nabídkou senzorových technologií, propojovacích kabelů, rozbočovačů a masterů, čímž rozšiřuje možnosti systému.

Touto modernizací reagujeme na rostoucí poptávku po vysokoteplotních aplikacích v zóně 2. Zatímco předchozí řešení byla omezena na 60 °C, nové BTL nabízí robustní a spolehlivý výkon i v náročných podmínkách. Výběr a objednání správného snímače je obzvláště snadné a efektivní díky našemu online konfigurátoru výrobků a objednávkovému systému v internetovém obchodě.

Aplikace v energetice

Nová varianta tyčového snímače BTL je ideální pro čerpací stanice vodíku - zejména pro aplikace, jako je stlačování vodíku, kde hydraulické válce zajišťují efektivní procesy, a také pro automatickou výměnu těsnění, která umožňuje plynulou výměnu těsnění. Ve světě, který se stále více zaměřuje na udržitelná energetická řešení, splňuje náš senzor nejen nejvyšší technické požadavky, ale také aktivně podporuje přechod k technologiím šetrným k životnímu prostředí.

Speciální vlastnosti

  • Vhodné pro zónu 2 a do 90 °C
  • Splňuje příslušné průmyslové normy
  • Odolný a spolehlivý
  • Bezproblémová systémová integrace
  • Ideální pro stlačování vodíku pomocí hydraulických válců

Naše výrobky

Magnetostrikční snímače polohy BTL v tyčovém provedení

BTL4R0F

Rozhraní: analogové; měřicí délka: 1525 mm

BTL4R0E

Rozhraní: SSI; měřicí délka: 350 mm

BTL4R0F

Rozhraní: analogové; měřicí délka: 1525 mm

Tvar
Tyčová řada Ex
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR
Analogový výstup
2× analogový, proud 4–20 mA
Rozsah měření
1525 mm
Měřicí frekvence max.
500 Hz
Odchylka linearity max.
±0,01 % FS
Přesnost opakování
±5 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...60 °C
Okolní teplota max.
60 °C (Process temperature: 90 °C)
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Ex. kategorie
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Více informací o produktu
BTL4R0E

Rozhraní: SSI; měřicí délka: 350 mm

Tvar
Tyčová řada Ex
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR
Rozhraní
SSI
Rozsah měření
350 mm
Měřicí frekvence max.
1000 Hz
Odchylka linearity max.
±30 µm
Přesnost opakování
≤ ±5 µm (typicky ±2,5 µm)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...60 °C
Okolní teplota max.
60 °C (Process temperature: 90 °C)
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Ex. kategorie
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Více informací o produktu

Downloads

  • Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat