24.09.2026
Magnetostrikční snímač polohy BTL Entry v tyčovém provedení
Cenově výhodné lineární měření polohy a spolehlivá zpětná vazba polohy pro hydraulické válce
Spolehlivá lineární zpětná vazba polohy nemusí být nutně spojena se zbytečnou složitostí nebo vysokými náklady. S novým snímačem posuvu BTL Entry v tyčovém provedení nabízí společnost Balluff úsporné řešení pro standardní hydraulické aplikace. Snímač polohy, vyvinutý pro aplikace, kde je vyžadováno spolehlivé snímání polohy, se soustředí na to podstatné: snadnou integraci, spolehlivý výkon a vysokou nákladovou efektivitu. Osvědčená bezkontaktní magnetostrikční technologie kombinuje spolehlivý měřicí výkon s dlouhou životností a minimálním opotřebením.
Správná volba pro aplikace s důrazem na náklady
Ne každá aplikace vyžaduje nejvyšší přesnost, pokročilé funkce nebo širokou škálu rozhraní snímač polohy BTL Entry byl vyvinut speciálně pro aplikace, kde postačuje základní lineární zpětná vazba polohy a kde hraje rozhodující roli ekonomická efektivita. Doplňuje portfolio společnosti Balluff o řešení speciálně přizpůsobené standardním požadavkům, zatímco aplikace s vyššími nároky na výkon jsou i nadále pokryty produktovými řadami Standard a Special Duty.
Snadná integrace. Spolehlivý provoz.
S analogovými výstupy a běžnými velikostmi závitů M18x1,5 a ¾", standardizovaným konektorem M12 a díky promyšlené koncepci produktu lze polohový snímač BTL Entry v tyčovém provedení rychle a snadno integrovat do hydraulických systémů. Zjednodušená konstrukce snižuje složitost a zároveň poskytuje spolehlivý výkon, který je v každodenním průmyslovém provozu vyžadován.

Vyvinuto pro hydraulické aplikace
Snímač polohy v tyčovém provedení je ideální pro měření polohy ve válcích ve standardních hydraulických aplikacích a systémech fluidní techniky. Je obzvláště zajímavý pro zákazníky, kteří chtějí optimalizovat náklady na stroje nebo nahradit předimenzované snímačové systémy osvědčenou magnetostrikční technologií.
Vaše výhody v přehledu
Snímač BTL Entry v tyčovém provedení byl vyvinut pro aplikace, u nichž je kladen důraz na spolehlivou zpětnou vazbu polohy. Zaměřuje se na základní požadavky standardizovaných hydraulických systémů a zároveň nabízí atraktivní vstup do portfolia společnosti Balluff.
K portfoliuPro standardní aplikace
Snadná integrace
Bezkontaktní a bez opotřebení
Součást škálovatelného portfolia
Nový přístup k magnetostrikčnímu měření polohy.
O 40 % nižší cena. 100 % Balluff.
nižší katalogová cena*
Kvalita Balluff
zbytečná složitost
*ve srovnání s tyčovým provedením Balluff BTL C1 ze standardní řady
Často kladené otázky
-
Pro jaké aplikace je vhodný snímač polohy BTL Entry v tyčovém provedení?
Typickými aplikacemi jsou standardní hydraulické válce, hydraulické lisy, sledování zdvihu válců, fluidní systémy a obecně průmyslové stroje. Snímač BTL Entry je vhodný zejména pro standardní aplikace a není určen pro vysoce specializovaná nebo obzvláště náročná provozní prostředí.
-
Jaké výstupní signály jsou k dispozici?
Snímač BTL Entry v tyčovém provedení je k dispozici s analogovými proudovými výstupy (4…20 mA resp. 20…4 mA) a analogovými napěťovými výstupy (0…10 V resp. 10…0 V). Díky tomu lze snímač snadno integrovat do mnoha stávajících řídicích systémů PLC pro hydraulické aplikace.
-
Je BTL Entry snímač nižší kvality?
Ne. Polohový snímač využívá osvědčenou bezkontaktní magnetostrikční technologii společnosti Balluff a splňuje její standardy kvality. Nabízí pouze omezený rozsah funkcí, který je cíleně přizpůsoben požadavkům standardních aplikací.
-
Je plastový kryt pro standardní hydraulické aplikace dostačující?
Ano. Snímač prošel všemi nezbytnými zkouškami, jako jsou testy EMC, IP a teplotní zkoušky. Plastové pouzdro je tedy navrženo pro použití ve standardních hydraulických aplikacích a je ověřeno v praxi.
-
Jak zapadá model BTL Entry do portfolia BTL?
BTL Entry je cenově výhodné řešení pro standardní hydraulické aplikace. Kromě toho nabízí společnost Balluff další produktové řady BTL pro aplikace s rozšířenými požadavky na výkon, funkčnost nebo odolnost. Pro každou aplikaci je tak k dispozici vhodné řešení.
Downloads
-
BTL Entry Rod-Style