Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

19.02.2025

Maximální efektivita, minimální úsilí: objevte naši novou generaci ručních skenerů

Spolehlivá identifikace a dekódování objektů

Optická identifikace

Ruční čtečky kódů Balluff rychle a spolehlivě čtou všechny běžné 1D, 2D a stohované čárové kódy z dokumentů a přímo označených štítků. Ruční čtečky kódů se používají v mnoha aplikacích, včetně řízení procesů doplňování zásob (systémy Kanban), řízení výroby, optické identifikace nástrojů, sledování komponent, kontroly kvality a inventarizace (řízení systémů Kanban).

Průmyslový standard - robustní ruční čtečky čárových kódů Powerscan

Ruční čtečky PowerScan rychle a spolehlivě čtou všechny běžné 1D, 2D a stohované čárové kódy. Verze HDW spolehlivě čte kódy s vysokým rozlišením (až 2,5 mm u 1D) i velké plochy (až do formátu A4), zatímco verze DPW dokáže spolehlivě přečíst až 80 % všech přímo označených kódů. Čtečka nabízí průmyslové krytí IP65 (IP67) a vydrží několikanásobný pád z výšky až 2 m na beton. To zaručuje spolehlivé použití v průmyslu, logistice a skladech. Bezdrátové verze s Bluetooth poskytují uživatelům maximální volnost pohybu. Bezpečný přenos dat je totiž možný v dosahu až 100 m kolem základnové stanice.

Speciální funkce

  • Nejlepší řada PowerScan DPX ve své třídě s bezdrátovým sdílením a systémem 4D autolearning pro ještě rychlejší a lepší skenování.
  • Varianta automatického dosahu s vylepšeným a rozšířeným dosahem skenování až 20 m
  • Spolehlivé potvrzení čtení prostřednictvím akustického signálu i dvou zelených LED diod a promítání zeleného LED bodu na přečtený kód
  • Vylepšený systém intuitivního zaměřování díky dobře viditelnému laserovému značkovacímu kříži
  • Jednou nabít a číst až 30 000krát - s lithium-iontovými bateriemi a inteligentní diagnostikou baterií
  • Práce bez únavy díky nízké hmotnosti a ergonomickému tvaru

Ruční čtečka čárových kódů Quickscan - pro sklady a logistiku

Optimalizované a cenově výhodné ruční čtečky QuickScan čtou všechny běžné 1D, 2D a stohované čárové kódy i poštovní kódy v libovolné rotační poloze (až do 40° náklonu) a v pohybu. Problém pro ně nepředstavuje ani čtení za ztížených podmínek - například na displejích a reflexních površích. Jsou vhodné pro čtení kódů na dokumentech nebo kódových štítcích a nabízejí dobrý čtecí výkon za příznivou cenu. Jejich maximální čtecí dosah je 40 cm.

Čtečka je intuitivní a snadno se používá: Zaměřte se na kód a spusťte čtečku. Jakmile je kód úspěšně přečten, je to indikováno akustickým signálem, zelenou LED diodou na čtečce a LED bodem, který se promítne na přečtený kód. Ergonomický tvar a maximální hmotnost 200 g umožňují neunavující a šetrné ovládání rukou. Bezdrátové verze poskytují uživatelům maximální volnost pohybu. Bezpečný přenos dat je totiž možný v dosahu až 100 metrů kolem základní stanice.

Speciální funkce

  • Vylepšené automatické přizpůsobení různým situacím při čtení
  • Spolehlivé potvrzení čtení prostřednictvím akustického signálu i zelené LED diody a promítání zeleného LED bodu na přečtený kód.
  • Intuitivní systém zaměřování díky jasně viditelnému modrému LED značení
  • Verze Bluetooth s dosahem přenosu dat až 100 m kolem základní stanice

Downloads

  • QuickScan handheld barcode readers for warehouses and logistics
  • Robust PowerScan handheld reader reads