Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

09.11.2023

Nejen click-clack

Výrobce speciálních strojů Jerko Sprühsysteme GmbH z Kempenu sází na inteligentní senzory s funkcemi SAMS od společnosti Balluff. Nové funkce jsou přínosem nejen pro uživatele, ale získaná data o stavu pomáhají také neustále zlepšovat systémy.

Výrobce speciálních strojů Jerko Sprühsysteme GmbH z Kempenu sází na inteligentní senzory s funkcemi SAMS od společnosti Balluff.

Smysluplnější data prostřednictvímsledování stavu- To byl výchozí bod spolupráce mezi výrobcem speciálních strojů Jerko Sprühsysteme GmbH a společností Balluff. "Pro nás a naše zákazníky je sledování stavu a předcházení neplánovaným odstávkám strojů stále důležitější," vysvětluje Niklas Dahmen, jednatel společnosti Jerko Sprühsysteme GmbH. "Proto jsme si položili otázku, jak můžeme z našich systémů získat více užitečných dat - bez dalšího úsilí."


Robotické rameno s postřikovacím systémem Jerko © Foto: Jerko Sprühsysteme

Zvýšení procesní spolehlivosti dodávky

Pro výrobce speciálních strojů se sídlem v Kempenu pracuje 25 zaměstnanců. Jerko Sprühsysteme vyrábí stříkací systémy pro kovářský a kovozpracující průmysl na základě individuálních požadavků. Každý z nich je jedinečný. Systémy sahají od malých ručně ovládaných stříkacích zařízení až po robotické systémy a manipulátorové stříkací systémy pro bezpečnou manipulaci s těžkými břemeny, které pracují plně automaticky.

Dodávka postřikovačů a systémů hraje důležitou roli v dostupnosti strojů. Pokud zde dojde k závadám v důsledku znečištění, opotřebení nebo ucpání potrubí, systémy stojí. "Naším cílem bylo stabilizovat spolehlivost procesu při napájení systémů prostřednictvím pneumatického pístového čerpadla poskytnutím užitečnějších údajů. Dodatečné informace pak budou využity pro prediktivní údržbu a cílené sledování stavu," říká Dahmen.


Využití inteligentních senzorů

Společně s aplikačním expertem Mariusem Edlerem ze společnosti Balluff bylo vyvinuto řešení využívající senzory od firmySmart Automation and Monitoring System (SAMS).bylo vyvinuto.

Kromě procesních dat tyto nové senzory zaznamenávají a přenášejí také provozní údaje, jako je teplota, provozní hodiny, rychlost zdvihu, kvalita signálu a vibrace. "Například kvalita signálu poskytuje informace o prostředí stroje; snižuje se, pokud jsou senzory znečištěné. A hodnota vibrací ukazuje, zda je vše mechanicky v pořádku," vysvětluje další funkce Dahmen. To výrazně zlepšuje monitorování stavu.

Kovací lis s postřikovacím systémem pro chlazení a mazání © Foto: Jerko Sprühsysteme

Inteligentní senzory pro optimalizaci výroby

Inteligentní automatizační a monitorovací systém (SAMS) zahrnuje inteligentní senzory a zařízení, které lze individuálně naprogramovat, nakonfigurovat, a tím je univerzálně připojit ke všem strojům a díky dodatečnému přísunu relevantních provozních dat nabízejí mnoho inteligentních funkcí.


Jednoduchá integrace díky IO-Link

"Protože se zákazník rozhodl pro IO-Link již v rané fázi, byla integrace nových inteligentních senzorů hračkou," říká Edler, který projekt ve společnosti Balluff podporoval. Řešení muselo být snadno integrovatelné a náklady musely být úměrné přínosům. "Protože nikdo nepotřebuje Průmysl 4.0, pokud si to nemůže dovolit," říká Dahmen.

Málo úsilí, velká přidaná hodnota

"Naše chytré senzory umí víc než jen cvakat. Mohou toho nabídnout mnohem více: Vibrace, teplotu, polohu instalace, provozní hodiny a mnoho dalších provozních údajů," vysvětluje Edler.

Dodatečná data pro sledování stavu poskytují zákazníkům společnosti Jerko Sprühsysteme obrovskou přidanou hodnotu. "Náš cíl získat do systému mnoho užitečných dat bez většího úsilí byl díky podpoře společnosti Balluff zcela splněn," říká Dahmen. "Nyní o našich systémech víme věci, které jsme dříve nevěděli, a to nám také velmi pomáhá při následných projektech."

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat