Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

25.11.2024

Nová řada BOS-R030K

Nejmenší samostatný optický snímač Balluff

Nová řada BOS-R030K

Optoelektronické snímače s malým pouzdrem od společnosti Balluff jsou správnou volbou v případech, kdy je třeba přesně detekovat malé díly na malém prostoru a kdy je důležitá vysoká spolehlivost. Od automatizace výroby přes zdravotnictví až po polovodičový průmysl: díky různým řadám a provedením tyto malé prostorově úsporné snímače spolehlivě řeší všechny aplikace a zároveň nabízejí velkou svobodu při navrhování.

Nová řada BOS-R030K je novým a efektivním řešením pro aplikace, do kterých se jiné senzory - dokonce i předchozí minisenzory - doslova nehodí. Rozšiřuje naše rozsáhlé a úspěšné portfolio optických miniaturních snímačů - a díky svým vlastnostem je skutečným přínosem.

Velký potenciál na malém prostoru

Nejmenší samostatný snímač v optoelektronickém portfoliu společnosti Balluff řeší aplikace detekce polohy a přítomnosti v místech s extrémně omezeným prostorem pro instalaci. Nevyžaduje žádnou externí elektroniku a je k dispozici ve dvou variantách: difuzní senzor s potlačeným pozadí pro krátké vzdálenosti a jednocestná závora pro střední vzdálenosti. Celkem 24 variant nabízí maximální flexibilitu a uživatelskou přívětivost.

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-diffuse-sensor.jpg
Difuzní snímač s potlačeným pozadím

Čelní provedení, dosah až 30 mm, ve verzi s kabelem a konektorem na kabelu.

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-through-beam-sensor.jpg
Jednocestná světelná závora

Vysílač a přijímač, čelní provedení, dosah až 1 m, ve verzi s kabelem a konektorem na kabelu.

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-through-beam-sensor-side-facing.jpg
Odrazová světelná závora

Vysílač a přijímač, boční provedení, dosah až 1 m, ve verzi s kabelem a konektorem na kabelu.

Nejen kvalita, ale i zajímavá cena

Nový snímač BOS-R030K boduje nejen zřejmými výhodami v podobě velikosti a obvyklé vysoké přesnosti, ale také atraktivním poměrem ceny a výkonu, který umožňuje jeho použití ve velkém množství.


Hlavní výhody snímače řady BOS-R030K

Nejefektivnější řešení pro aplikace v těch nejtěsnějších prostorech

Přesná detekce, vysoká přesnost opakování

24 variant pro maximální flexibilitu a uživatelskou přívětivost

Minimální rozměry s atraktivním poměrem cena/výkon


Produkty

BOS02HL

Jednocestná světelná závora

BOS02H7

Difuzní snímač s potlačeným pozadím

BOS02HL

Jednocestná světelná závora

Konstrukční řada
R030K
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Through-beam sensor (pair)
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
336 x 336 mm
Dosah
0–1 000 mm
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
PBT & ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Více informací o produktu
BOS02H7

Difuzní snímač s potlačeným pozadím

Konstrukční řada
R030K
Rozměr
14 x 4.2 x 20.5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Optická zvláštnost
Potlačené pozadí
Charakteristika záření
Ohnisko typické při 15 mm
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
4 x 4 mm
Dosah
3...30 mm
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
PBT & ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Více informací o produktu

Orlí oko v malém formátu

Naše široká nabídka snímačů: Zjistěte, jak můžete díky našemu obsáhlému portfoliu a široké škále typů splnit téměř jakýkoli požadavek v automatizačním průmyslu.


Downloads

  • Balluff's smallest self-contained photoelectric sensors – the BOS R030K family