Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

10.01.2023

Nový indukční systém měření polohy

Obzvláště rychlý, kompaktní a přesný

Nový indukční systém měření polohy

Představením řady produktů BIR (Balluff Inductive Rapid Positioning System) uvádí společnost Balluff na trh nový indukční a extrémně rychlý systém měření polohy - včetně chytrých funkcí.

Kromě vysoké přesnosti opakování a měřicí frekvenci (více než 10 kHz) zaujme BIR velkým nastavitelným měřicím rozsahem a mimořádně kompaktním, plochým pouzdrem s malými slepými zónami.

Systém se používá mimo jiné v razících a lisovacích strojích, průmyslových robotech, systémech automatizace výroby nebo balicích linkách - jinými slovy všude tam, kde je vyžadována přesnost při vysoké rychlosti. Měřící systém BIR také využívá své silné stránky v oblasti laserového řezání a 3D tisku.

Připraveno pro továrnu budoucnosti

BIR má integrované monitorování teploty prostřednictvím IO-Link. Možnosti nepřetržitého sledování stavu, flexibilní rozhraní a jednoduchá parametrizace a diagnostika prostřednictvím IO-Link zkracují dobu potřebnou pro nastavení a výměnu. Usnadněním řešení problémů pomáhá BIR předcházet výpadkům strojů a systémů.

Speciální funkce

  • Vysoká měřicí frekvence > 10 kHz
  • Snadná integrace díky kompaktnímu designu s malými slepými zónami
  • Vynikající poměr ceny a výkonu
  • Vysoká přesnost rozlišení, opakovatelnost a linearita
  • Flexibilní rozhraní (analogové, IO-Link, SSI)
  • Průběžné monitorování (sledování) stavu

BIR0007

Rychlé indukční systémy měření polohy

BIR0004

Rychlé indukční systémy měření polohy

BIR0006

Rychlé indukční systémy měření polohy

BIR0005

Rychlé indukční systémy měření polohy

BIR0007

Rychlé indukční systémy měření polohy

Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Materiál pouzdra
Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
Měřená délka
300 mm
Rozhraní
SSI: V1.1
IO-Link
lineárně rostoucí/klesající
Výstupní charakteristika
lineárně rostoucí/klesající
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67, s konektorem
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princip funkce
Inductive Rapid Positioning System
Více informací o produktu
BIR0004

Rychlé indukční systémy měření polohy

Připojení
Konektory, M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
Měřená délka
300 mm
Rozhraní
IO-Link: V1.1
lineárně rostoucí/klesající
Výstupní charakteristika
lineárně rostoucí/klesající
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67, s konektorem
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princip funkce
Inductive Rapid Positioning System
Více informací o produktu
BIR0006

Rychlé indukční systémy měření polohy

Připojení
Konektory, M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
Měřená délka
300 mm
Rozhraní
Analogový proud: V1.1
IO-Link
Analogový proud: 4–20 mA
lineárně rostoucí/klesající
Výstupní charakteristika
lineárně rostoucí/klesající
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67, s konektorem
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princip funkce
Inductive Rapid Positioning System
Více informací o produktu
BIR0005

Rychlé indukční systémy měření polohy

Připojení
Konektory, M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
Měřená délka
300 mm
Rozhraní
Analogové napětí: V1.1
IO-Link
Analogové napětí: 0–10 V
lineárně rostoucí/klesající
Výstupní charakteristika
lineárně rostoucí/klesající
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67, s konektorem
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princip funkce
Inductive Rapid Positioning System
Více informací o produktu

Downloads

  • Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat