08.08.2026
Portfolio BES Entry Line nyní s dalšími variantami
Větší flexibilita v oblasti indukčních senzorů
Osvědčená řada indukčních senzorů BES Entry Line se rozšiřuje o nové varianty s kabelem a NPN. Nové provedení nabízí větší flexibilitu při integraci, optimalizovanou hospodárnost a ještě širší spektrum použití pro automatizační aplikace s velkým objemem výroby.
Výrobci strojů a OEM musí poskytovat ekonomická a zároveň škálovatelná automatizační řešení pro globální trhy. Flexibilní varianty senzorů přitom nabývají na významu, aby bylo možné efektivně realizovat různé regionální požadavky a koncepce strojů.
Díky rozšíření portfolia řady BES Entry Line o varianty s kabelovým připojením a výstupy NPN nabízí společnost Balluff ještě širší výběr pro standardizované aplikace. Zejména na trzích, kde jsou NPN výstupy a otevřené koncepce zapojení široce rozšířené, usnadňují nové varianty integraci a podporují globální standardizaci strojů.
Vaše výhody v kostce
Jednoduchá a rychlá integrace
Varianty s kabelem umožňují rychlou instalaci a snižují náročnost zapojení.
Nižší systémové náklady
Méně komponent a jednoduché připojení pomáhají snížit celkové náklady.
Větší flexibilita pro globální koncepce strojů
Různé varianty podporují rozmanité požadavky na stroje i trhy.
Vyšší spolehlivost procesu díky větším spínacím vzdálenostem
Dvojnásobná spínací vzdálenost zajišťuje spolehlivou detekci a větší montážní toleranci.
Optimalizováno pro nákladově kritické aplikace s velkými objemy výroby
Spolehlivý výkon za atraktivní cenu pro aplikace s velkými sériemi.
Dostupné provedení
Velikosti: M8, M12 a M18
Varianty pouzder: krátké a dlouhé provedení
Typy připojení: kabel, konektor a pigtail s konektorem M12
Varianty výstupů: PNP a NPN
Tato rozmanitost variant usnadňuje výběr vhodného senzoru a umožňuje rychlou integraci do stávajících koncepcí strojů a zařízení.
Rozšířená řada BES Entry Line nabízí komplexní výběr mechanických a elektrických variant pro nejrůznější aplikace.
Objevte nyní rozsáhlé portfolio řady BES Entry Line
Najděte zde rychle vhodné řešení pro vaši aplikaci a využijte větší flexibilitu, snadnou integraci a přesvědčivý poměr ceny a výkonu.Downloads
-
The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good