Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

13.04.2021

RFID hlavy pro čtení a zápis s funkcemi monitorování stavu

Chytrý Automatizační a Monitorovací Systém (SAMS)

RFID hlavy pro čtení a zápis s funkcemi monitorování stavu

SAMS (Smart Automation and Monitoring System) je zkratka pro komplexní automatizační filozofii společnosti Balluff. Na jedné straně tento systém zahrnuje velké množství přidaných funkcí a dodatkových informací pro každý jednotlivý komponent, zatímco na druhé straně se vyznačuje standardizovaným provozem, konfigurací a diagnostikou celé koncepce.

Výkonné, chytré senzorové technologie a multifunkční řešení tvoří základ pro zvýšení účinnosti a efektivity Vašich strojů a systémů. Kromě údajů o procesu a stavu Vám naše chytré komponenty poskytují také cenné informace. Díky tomu Vám otevírají zcela nové možnosti - od monitorování stavu strojů a zařízení (Condition Monitoring) přes prediktivní údržbu (Predictive Maintenance) až po zcela nové obchodní modely.

Součástí tohoto systému jsou naše nové vysokofrekvenční čtecí/zapisovací hlavy (13,56 MHz). Používají se například pro spolehlivé sledování dílů (Track & Trace) nebo pro řízení výroby, aby byly výrobní kroky transparentní a sledovatelné.

Jsou určeny pro použití v náročných průmyslových podmínkách (IP68 a IP69K). Díky hygienickým materiálům (nerezová ocel 1.4404/PBT) se ideálně i pro čistící procesy v aplikacích určených k oplachovatelnosti. A co víc, garantujeme nejméně 1 000 čisticích cyklů. Maximální přenosová rychlost 230,4 kBaud (IO-Link COM3) umožňuje rychlé čtení a zápis datových nosičů.

Kromě spolehlivé identifikace nabízejí čtecí/zapisovací hlavy řadu funkcí pro monitorování stavu, např. detekci náklonu, monitorování teploty a kvality signálu, a další multifunkce, jako je například počítadlo provozních hodin nebo ping pro vizuální lokalizaci zařízení.

Funkce

  • Rychlé časy zápisu/čtení prostřednictvím IO-Link COM3 (230,4 kBaud)
  • Materiály vyhovující hygienickým předpisům (nerezová ocel 1.4404/PBT)
  • Washdown plus: IP69K + 1.000 čisticích cyklů
  • H2O2 odolnost
  • Pokročilé funkce IO-Link prostřednictvím systému SAMS (Smart Automation Monitoring System)
  • Komplexní funkce monitorování stavu

Robustní čtecí/zapisovací hlavy RFID s funkcemi monitorování stavu

Downloads

  • Rugged RFID Read/Write heads with Condition Monitoring Functions

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.