Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

11.07.2025

Rozšířené portfolio enkodérů

Rozhraní IO-Link pro snadnou integraci a vyšší efektivitu

Rozšířené portfolio kodérů

Rotační snímače se používají ve všech oblastech, kde dochází k pohybům, například v automatizační technice, robotice, obráběcích a balicích strojích. Rotační snímače od společnosti Balluff detekují přesné polohy, rychlosti a rotační pohyby i v náročných podmínkách prostředí a při vysokém zatížení hřídele.

Využijte výhody IO-Link i pro rotační aplikace

Nyní rozšiřujeme naše portfolio rotačních snímačů o verze s rozhraním IO-Link, čímž rozšiřujeme portfolio Balluff IO-Link o rotační aplikace.

Kromě obvyklé robustnosti se rotační snímače vyznačují také mimořádně snadnou instalací a uvedením do provozu - a přinášejí přesvědčivé výhody rozhraní IO-Link do typických aplikací, jako jsou chapadla, robotická ramena nebo monitorování procesů typu roll-to-roll.

Díky kompatibilitě s jakýmkoli nadřazeným systémem IO-Link můžete také těžit ze zvýšené efektivity při integraci a uživatelské přívětivosti jediného systému.

Speciální funkce

  • Rozhraní IO-Link (IO-Link COM3)
  • Bezproblémová kompatibilita s prostředím Balluff IO-Link.
  • Vylepšená funkčnost
  • Zjednodušené uvádění do provozu
  • Robustní pro průmyslové aplikace
  • Integrované počítadlo provozních hodin
  • Sledování teploty a provozního napětí

Široká škála provedení pro různé aplikace

Rotační snímač v provedení se synchronní přírubou

Pro flexibilní instalaci do pohonů a převodovek

Rotační snímač v provedení s upínací přírubou

Pro flexibilní instalaci ve strojírenství

Rotační snímač v provedení s dutou hřídelí

Ideální pro stísněné instalační prostory s optimálním vyrovnáním osy

Downloads

  • Rotary Encoders: Now With Additional Functions Thanks To Io-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat