Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

02.04.2024

Snadná konfigurace optických kontrol pomocí senzoru BVS VisionSensor

Senzor VisionSensor s integrovaným osvětlením a automatickým zaostřováním pro snadnou manipulaci a rychlou integraci systému

Snadná konfigurace optických kontrol pomocí senzoru BVS VisionSensor

Společnost Balluff rozšiřuje svou nabídku služeb o systém VisionSensor, který zvyšuje laťku rychlosti a operativnosti. Díky absenci dalších komponent, integrovanému osvětlení a optice s automatickým zaostřováním nebyla optická kontrola kvality v automatizované výrobě nikdy jednodušší. Stručně řečeno: zvýšení efektivity par excellence. Díky integrovanému průmyslovému zpracování obrazu splňují produkty Smart Vision společnosti Balluff rostoucí požadavky na maximální kvalitu a velkou flexibilitu v moderních výrobních systémech. Jejich hlavní výhoda spočívá ve schopnosti provádět více detekcí současně a provádět složité rozlišování jasů a tvarů. To z nich činí chytré řešení zejména v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu - ať už pro ověřování objektů, nebo sledování přítomnosti.

Inteligence se snoubí s výkonem

VisionSensor představuje nejjednodušší způsob, jak získat informace o vlastnostech objektů za účelem jejich následného vyhodnocení. Pro monitorování přítomnosti jsou k dispozici jak předdefinované aplikační nástroje, tak obecné funkce. Díky dodatečnému přístupu k datům z monitorování stavu se výroba stává bezpečnou, efektivní a transparentní. Jednoduchá integrace snímače do sítě Profinet nebo IO-Link umožňuje mimořádně snadné ovládání výrobku. Nezávislá procesní a IT rozhraní jsou nepostradatelná, pokud jde o budoucí a flexibilní aplikace. Senzor VisionSensor disponuje rozhraním REST API a funkcemi MQTT, je kompatibilní s IIoT, a proto je ztělesněním chytrého výrobku.

Speciální funkce

  • Snadné použití při konfiguraci
  • Integrované osvětlení a optika s automatickým zaostřováním
  • Rozhraní Profinet nebo IO-Link pro jednoduchou integraci systému
  • Programovatelnost IIoT (REST API, MQTT)
  • Přístup k datům monitorování stavu

Související témata

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat