Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

11.05.2023

Systém určování polohy na velké vzdálenosti (LDPS)

Spolehlivé, inteligentní a flexibilní měření polohy až do vzdálenosti 1,5 km

Systém určování polohy na velké vzdálenosti

Pro inteligentní magnetostrikční systém měření polohy BTL LDPS již nejsou překážkou velké vzdálenosti. Tam, kde je vyžadována nejvyšší přesnost měření polohy a rychlosti, nabízí společnost Balluff absolutní měřicí systém pro měření vzdálenosti, který dokáže nepřetržitě určovat polohu až do vzdálenosti 1,5 km s opakovanou přesností 0,5 mm. Systém se proto ideálně hodí pro aplikace na mostových jeřábech, nakládacích mostech, portálových jeřábech, reverzních řízeních i pro pojezdy jeřábů a vozíků a mění procesní jeřáby ve velkorozměrové roboty.

Inteligentní senzorová technologie cestuje s jeřábem

Systém dálkového polohování (LDPS) se skládá z magnetostrikčního systému měření polohy s rozhraním Profinet, několika snímačů polohy instalovaných podél dráhy pojezdu jeřábu, jejichž polohu snímá magnetostrikční snímač namontovaný na jeřábu. Tato informace je přenášena do řídicí jednotky, která s vysokou přesností vypočítá absolutní souřadnice polohy jeřábu. Navíc obdržíte softwarový funkční modul pro snadnou integraci do řídicího systému.

Měřicí systém je k dispozici také s možností provozu v případě poruchy s redundantním značením podél dráhy pojezdu, což dále zvyšuje efektivitu, spolehlivost a kvalitu vaší aplikace. Systém pracuje bez opotřebení a údržby a je necitlivý na nárazy, vibrace a znečištění.

Jeřábové systémy se používají po celém světě a napříč průmyslovými odvětvími pro přepravu zboží v intralogistice, ve skladovém hospodářství nebo také v různých výrobních procesech. Zde je zatížení často velmi vysoké a místo použití klade enormní nároky i na senzorovou techniku. Kromě toho musí mít obsluha vždy přehled o absolutní poloze jeřábu nebo řídicího systému. To platí tím spíše, pokud jsou na jedné dráze dva nebo více jeřábů. Pro správné určení polohy a zamezení kolizí jeřábů se obvykle používají laserové snímače, které splňují běžné požadavky na výkon za běžných podmínek prostředí. Je-li však míra znečištění haly vysoká nebo jsou-li jeřáby provozovány venku, systémy založené na laseru narážejí na své limity.

Společnost Bang Kransysteme vyzkoušela systém pro dálkové určování polohy od společnosti Balluff: "Systém pro měření vzdálenosti, který se pohybuje s jeřábem a je dlouhý přibližně čtyři metry, detekuje snímače polohy, které jsou namontovány podél dráhy pojezdu podle předem definovaného schématu, a na jejich základě vypočítá absolutní polohu jeřábu. Pokud je znalost této polohy nezbytná i za nepříznivých podmínek, je tento systém ideální!", shrnuje David Böttiger, vedoucí oddělení automatizace.

Přehled funkcí a výhod

  • absolutní lineární systém měření polohy s rozsahem měření až 1,5 km
  • vysoká spolehlivost a nízké nároky na údržbu díky bezkontaktnímu a neopotřebovávanému principu fungování.
  • odolnost v náročných průmyslových podmínkách (IP67)
  • flexibilní instalace a automatické přizpůsobení systému magnetickému značení
  • přesnost opakování až ±0,5 mm

Downloads

  • Magnetostrictive linear position sensor with a measuring range of up to 1.5 kilometers