Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

24.07.2024

Vyhodnocovací jednotky RFID s odbornými znalostmi v oblasti IIoT

Zapojte své stroje a systémy do IIoT pomocí MQTT a REST API

Vyhodnocovací jednotky RFID s odbornými znalostmi v oblasti IIoT

S rostoucím významem chytrých továren je nezbytné efektivní a transparentní propojení strojů a systémů. Naše vyhodnocovací jednotky BIS V IIoT umožňují bezproblémovou integraci vašeho řešení RFID do průmyslového internetu věcí (IIoT). Využijte snížení nákladů a zvýšení výroby díky optimalizaci procesů a zvýšení transparentnosti v dílně. Využijte příležitostí, které nabízí digitalizace, a přizpůsobte svou výrobu budoucnosti!

Inteligentní integrace zařízení a sběr dat

Data z dílny jsou předávána do nadřazených IT systémů k dalšímu zpracování pomocí těchto inteligentních zařízení prostřednictvím komunikačních rozhraní MQTT a REST API, která jsou široce používána v internetovém ekosystému a standardizována napříč společnostmi. Shromážděná data jsou následně vyhodnocována v systémech MES nebo ERP za účelem vizualizace výsledků nebo generování pokynů k akci.

1. BIS0131 | 2. BIS01FE | 3. BNI007F | 4. BIS00UL | 5. BIS015Z

Ke 4 portům RFID zařízení BIS V IIoT lze připojit čtecí/zapisovací hlavy (LF, HF, UHF) podle vlastního výběru bez ohledu na frekvenci - pro maximální flexibilitu v aplikaci. K integrovanému portu IO-Link master lze připojit i další zařízení IO-Link.

BIS V IIoT a připojené komponenty můžete rychle a intuitivně konfigurovat prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní v prohlížeči a rozhraní REST API. Pomocí nové funkce "Formátované čtení" můžete také převést binární data z datového nosiče do požadovaného formátu. Díky tomu můžete dosáhnout bezproblémové integrace do systému MES nebo ERP. Díky individuální konfiguraci datových struktur, obsahu a výstupních formátů jsou totiž další konverzní programy nebo ruční přeformátování zbytečné.

Další nástroje UHF, jako je Loop Filter pro předzpracování a filtrování dat nebo PowerScan, vás podpoří při uvádění do provozu a provozu vašich UHF aplikací.

Zařízení s kompaktním napájecím připojením M12 s kódem L jsou standardizována podle normy IEC 61076-2-111 a představují řešení orientované na budoucnost pro vaše aplikace RFID. Nabízíme také zařízení s koncepcí 7/8" konektoru.

Všestranné

Využívejte všechny technologie RFID (LF, HF, UHF) pouze s jednou vyhodnocovací jednotkou.

Standardizované

Díky standardizovaným komunikačním rozhraním je integrace hračkou.

Vybavení pro IIoT

Díky IT protokolům, jako je MQTT a REST API, jste vybaveni pro budoucnost.

Jednoduché

Intuitivní webové uživatelské rozhraní a další nástroje pro aplikace UHF zajišťují jednoduchou parametrizaci a uvedení do provozu.

Speciální funkce

  • Jedno zařízení pro všechny technologie RFID (LF, HF, UHF)
  • Jednoduchá IT integrace díky MQTT a REST API
  • Rychlá parametrizace prostřednictvím webového rozhraní
  • Přizpůsobený formátovaný výstup dat
  • Nástroje UHF pro zjednodušení uvedení do provozu
  • Možnost volby připojení napájení mezi M12 Power a 7/8"

Znáte již náš konfigurátor RFID?

Řešení RFID na míru na několik kliknutí: Pomocí konfigurátoru RFID najděte ty správné produkty pro vaši aplikaci.

Vyzkoušejte jej nyní

Downloads

  • RFID processors with IIoT capability