Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

21.09.2023

Z Neuhausenu do Mexika

Andreas Schönle je jako projektový manažer zodpovědný za vybudování nového výrobního závodu společnosti Balluff v Mexiku. Rychlé procesy a velká zodpovědnost jsou součástí jeho každodenního života. A pak je tu mexická kultura - ke které má velmi zvláštní vztah.

Andreas Schönle je jako projektový manažer zodpovědný za vybudování nového výrobního závodu společnosti Balluff v Mexiku. Rychlé procesy a velká zodpovědnost jsou součástí jeho každodenního života. A pak je tu mexická kultura - ke které má velmi zvláštní vztah.

"Žádné dva pracovní dny nejsou stejné - a to se mi na mé práci obzvlášť líbí," říká Andreas Schönle. A vy mu to hned uvěříte. Rozhovor s tímto 34letým mužem se odehrává v pondělí brzy odpoledne německého času. Pro Andrease Schönleho naopak právě vyšlo slunce. Rodák z Bádenska-Württemberska žije od loňského března se svou rodinou v Mexiku. Přesněji: v Aguascalientes, městě v centru země. Jako projektový manažer je zde - asi 500 kilometrů severně od Mexico City - Schönle zodpovědný za zřízení nového závodu na sériovou výrobu Balluff. Cílem chytré továrny je ještě lépe pokrýt budoucí růst specialisty na senzory a automatizaci, posílit globální výrobní síť a samozřejmě zkrátit dodavatelské řetězce do Severní a Jižní Ameriky.


Aguascalientes je nyní třetím sériovým výrobním závodem společnosti Balluff a výroba byla úspěšně zahájena letos v létě.

Zaměření na optimalizaci procesů

Aguascalientes je nyní třetím místem sériové výroby společnosti Balluff a výroba byla úspěšně zahájena letos v létě. To, že byla vybrána země mezi USA a Střední Amerikou, není náhoda, ale výsledek intenzivního průzkumu a analýzy lokality.

Andreas Schönle se s projektem poprvé setkal v listopadu 2021. V té době již průmyslový inženýr pracoval ve společnosti Balluff pět let. Jako manažer štíhlé výroby byl zodpovědný za různé projekty, včetně optimalizace výrobních linek a logistických procesů, stejně jako za realizaci projektů digitalizace v rámci dodavatelského řetězce a také za převzetí globální koordinace s pobočkami společnosti po celém světě. "Tehdy za mnou přišel vedoucí mého oddělení a zeptal se mě, jestli bych si dokázal představit, že bych byl projektovým manažerem pro zřízení této nové pobočky," vzpomíná Schönle. Jeho první reakce: "Okamžitě jsem byl nadšený".


Rychle - a úspěšně

Nadšení pro novou výzvu přetrvávalo i po pohovoru. A pak už šlo všechno velmi rychle - v pravém slova smyslu, protože výstavba této lokality byla takzvaným zrychleným projektem: procesy, které obvykle probíhají jeden po druhém, se provádějí vedle sebe. Tímto způsobem je společnost Balluff schopna co nejrychleji uspokojit silnou poptávku po výrobcích v severoamerickém regionu a ještě více zvýšit odolnost dodavatelského řetězce s ohledem na tři světové regiony společnosti Balluff. V případě Aguascalientes to konkrétně znamenalo: "Hledání lokality ještě nebylo dokončeno, když jsme již začali plánovat obchodní případ, tedy: Co budeme vyrábět? Jaké stroje potřebujeme? Kolik potřebujeme zaměstnanců?" Souběžně probíhala také fáze projektování nové továrny, zadávání zakázky místní stavební firmě a jednání o smlouvě. S úspěchem. V září 2022 byl koncept interně schválen. Krátce poté byla zahájena realizace. A v lednu 2023 se na zelené louce v Mexiku uskutečnilo slavnostní položení základního kamene.

Výstavba byla takzvaným zrychleným projektem: procesy, které obvykle probíhají jeden po druhém, probíhají vedle sebe.

Podle Schönleho byl tento sprint možný jen díky velmi angažovanému a motivovanému mezinárodnímu týmu. "Denně si vyměňuji zkušenosti s kolegy z Mexika, ale také například z Německa nebo Maďarska. Tento globální aspekt dělá z mé práce příjemný a především vzrušující úkol."


"Žádné dva pracovní dny nejsou stejné - a to se mi na mé práci obzvlášť líbí."

Andreas Schönle, manažer strategických projektů


Z Německa do Mexika

Mezinárodní setkání - ta byla pro Andrease Schönleho vždy důležitá. Již jako student Technologického institutu v Karlsruhe (KIT) rozšířil svou evropskou síť v rámci International Student Network for Industrial Engineers, během zahraničního semestru v Barceloně se seznámil se španělštinou, navázal první kontakty s latinskoamerickou kulturou a během studia se seznámil se svou budoucí manželkou - Mexičankou. Dnes jsou oba rodiči malého syna a vzpomínají na četné společné výlety a návštěvy země s více než 120 miliony obyvatel, rozmanitou přírodou a tisíciletou kulturou.

"V Německu jsme se cítili velmi dobře. Ale život v Mexiku nás také oslovil," říká Schönle, který nyní sám mluví plynně španělsky. Přestěhování do Aguascalientes na jaře letošního roku proto nebylo velkým kulturním šokem. "Jako rodina jsme přijeli velmi dobře. Milujeme tuto zemi a její kulturu, což se projevilo například na začátku listopadu během každoročního barevného svátku "Día de los Muertos" - Dne mrtvých. A oceňujeme velkou pohostinnost, která je zde zcela běžná." Schönle říká, že Mexičany často vnímá jako emocionální a velmi pracovité lidi. Co pro něj bylo největším přizpůsobením v každodenní interakci? Projektový manažer se směje. "Pro zdejší lidi je velmi důležité zůstat flexibilní a být otevřený nečekaným věcem. Plán se nemusí vždy striktně dodržovat, ale v případě potřeby ho lze v krátké době korigovat. Na věcech se často pracuje paralelně a Mexičané umožňují spoustu věcí v krátkém čase."


Zaměřuje se na výrobu senzorů, síťových systémů a spojovací techniky - více než polovinu pro severoamerický a jihoamerický trh.

Třikrát denně: schůzky s projektovým týmem

Co se týče plánu pro současný výrobní areál v Aguascalientes o rozloze 7 000 m2 , ten se rozhodně vydařil: Po necelém roce stavebních prací byla letos v létě zahájena sériová výroba první linky, síťového modulu Balluff BNI. "Právě jsme prošli horkou fází náběhu výroby," říká Schönle, který je kromě obecného řízení projektu a umožnění provozu nového místa zodpovědný také za koordinaci náběhu budoucích výrobních linek v místě.

Třikrát denně se projektový tým scházel k aktuálním informacím a výměnám během fáze náběhu výroby. "Projekt je rychlý, komplexní a nezřídka náročný - ale i tato rozmanitost a vhled do různých oblastí, jako je plánování továrny, zavádění logistických konceptů nebo nastavení IT systémů, jej činí velmi výjimečným," říká Schönle.

Do konce roku 2026 má v závodě pracovat 700 zaměstnanců; v současné době již pro Balluff Manufacturing Aguascalientes pracuje více než 50 lidí. Jak Schönle zdůrazňuje, zaměří se na výrobu senzorů, průmyslových síťových systémů a spojovací techniky - více než polovina přímo pro severoamerický a jihoamerický trh, druhá část pro mezinárodní zákazníky.


Osobní rozvoj pro všechny

Potenciál tu je. "Díky našim řešením v oblasti senzoriky a automatizace a zaměření na síťové propojení jsme ve společnosti Balluff v epicentru rychle rostoucího vývoje kolem průmyslového internetu věcí (IIoT) se zákazníky z nejrůznějších odvětví," říká Schönle. "Díky tomu jsme jako společnost odolní vůči ekonomickým vlivům a tvoříme základ pro další růst." Čeho si na svém zaměstnavateli obzvlášť cení? "Jako rodinný podnik, který není kótovaný na burze, Balluff plánuje dlouhodobě a vždy se zaměřuje na lidi. Existuje mnoho způsobů, jak může každý jednotlivec přispět a rozvíjet se."

Je to jasné: Pro Andrease Schönleho se lokalita v Aguascalientes již dávno stala osobním srdečním projektem. On a jeho rodina zůstanou v Mexiku ještě 2-3 roky. Zda se pak vrátí do Německa, se teprve uvidí. "V tuto chvíli nepřemýšlíme o tom, co bude potom - spíše si užíváme čas, ještě lépe poznáváme zemi a sbíráme nové dojmy." Na jednu věc se však nadšený turista po návratu už těší: "Na Alpy. Tam je rozhodně mnohem chladněji než v horkých mexických horách."

"Život v Mexiku nás oslovil," říká Schönle. Nadšený turista se ale už teď po návratu těší na Alpy.

Staňte se součástí týmu Balluff

Společný pokrok v oblasti inovací
Zjistěte více